3 위치

설명

수동 고속 모드에서는 공구 속도와 엘보우 속도가 모두 일시적으로 250 mm/s를 초과할 수 있습니다. 이 기능은 로봇이 수동 모드에 있고 3-위치 활성화 장치가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

5분 동안 3-위치 활성화 장치와 상호작용이 없으면, 증가된 값은 250 mm/s로 재설정됩니다.

 

'Three Position'에 액세스하려면
  1. 왼쪽 패널에서 세 위치 을 탭하세요.

  2. 메인 화면 우측 상단의 잠금 해제 을 탭하세요.

  3. 안전 비밀번호를 입력하고 확인을 탭합니다.

  4. 중앙 패널에서 버튼을 수동 고속 허용 위치로 슬라이드하십시오.

  5. 메인 화면 우측 상단의 적용 을 탭하세요.