ロボットアーム

ロボットアームについて

ジョイント、ベース、ツールフランジは、ロボットアームの主要な構成部品です。 コントローラーが各ジョイントの動きを連携させ、ロボットアームを動かします。

 

ロボットアームの先端にあるツールフランジにエンドエフェクター(ツール)を取り付けることで、ロボットがワークピースを操作できるようになります。 一部のツールには、部品の操作以外に、品質管理(QC )検査、接着剤の塗布、溶接といった用途があります。

 

ロボットアームの主要な構成部品。

 

  • ベース:ロボットアームが取り付けられる場所。

  • ショルダーエルボー:大きな動きをします。

  • リスト 1およびリスト 2:より細かい動作をします。

  • リスト 3:ツールをツールフランジに取り付ける場所。

ロボットは部分的に完成した機械であるため、「組み込み宣言書」が提供されます。 各ロボットアプリケーションには、リスクアセスメントが必要です。