Uso dell'imbracatura rotonda

Descrizione

L'imbracatura rotonda è fornita da UR con i robot UR Series.

Secondo il produttore, l'imbracatura rotonda è conforme ai seguenti standard:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Imbracature tessili - Sicurezza - Imbracature tessute piatte, realizzate con fibre artificiali, per uso generale.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Imbracature tessili - Sicurezza - Imbracature rotonde, in fibre sintetiche o artificiali, per uso generale.

 

L'uso di imbracature rotonde non ispezionate può causare lesioni.

  • Ispezionare l'imbracatura prima e dopo ogni utilizzo.

  • Ispezionare l'imbracatura durante l'uso, se possibile.

 

L'utilizzo di un'imbracatura rotonda danneggiata può causare lesioni.

  • Esaminare attentamente l'imbracatura visivamente prima di ogni utilizzo.

  • Non utilizzare l'imbracatura se è incrinata, strappata o se le cuciture sono allentate.

  • Non utilizzare l'imbracatura se ci sono segni di danni da calore.

 

Lo stoccaggio e/o la manipolazione errati possono causare danni all'imbracatura rotonda.

  • Tenere l'imbragatura lontano da acidi e basi.

  • Proteggere l'imbracatura contro i bordi taglienti e l'attrito.

  • Non fare un nodo all'imbracatura.

 

Nell'area geografica dell'utente potrebbero esistere delle normative specifiche per l'ispezione di attrezzature di sollevamento.

  • Osservare le normative locali relative all'ispezione delle attrezzature di sollevamento.

  • Osservare le normative locali relative alla frequenza delle ispezioni delle attrezzature di sollevamento.

Tabella
  Descrizione dell'imbracatura rotonda
Elemento Imbragatura tonda 1T x 1M/2M    
Colore Viola (secondo EN 1492-2)    
Materiale Poliestere    
Fattore WLL 1,0 (1000 KG) Sollevamento dritto

0,8 (800 KG) Attacco strozzatore