A robot tisztítása

Mindennapos takarítás

Törölje le törlőkendővel a robotkaron és/vagy hordozható kezelőegységen észlelt port/szennyeződést/olajat, és használjon egyet a következő tisztítószerek közül: víz, 70% izopropil-alkohol, 10% etanol-alkohol vagy 10% lakkbenzin. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. Ez nem befolyásolja sem az ízület működését, sem használatát vagy élettartamát.

További tisztítás

Mivel a robot tisztítására fokozott figyelmet kell fordítani, az Universal Robots azt javasolja, hogy 70% izopropil-alkoholt használjon (dörzsöléshez).

  1. Törölje át a robotot kemény, csavart mikroszálas kendővel és 70% izopropil-alkohollal (dörzsölés).
  2. Hagyja rajta a 70% izopropil-alkoholt 5 percig, majd törölje át a robotot a szokásos tisztítási eljárással.

Ne használjon fehérítőt. Ne használjon fehérítőt SEMMILYEN hígított tisztítóoldatban.