Termékleírás
A Teach Pendant with 3-Position Enabling Device egy Universal Robots hordozható kezelőegység beépített 3-helyzetű engedélyező eszköz funkcióval.
Az engedélyező gombokat a hordozható kezelőegység alján találja, amint azt az alábbi ábra szemlélteti. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.
| 1 | Bekapcsoló gomb | 2 | Vészleállító gomb |
| 3 | USB aljzat (porvédővel) | 4 | 3PE gombok |
Mindegyik 3PE gomb alatt egy szabadonfutó (Freedrive) robot szimbólum található, az alábbiak szerint.
Az Teach Pendant with 3-Position Enabling Device szakszerűtlen beszerelése károsíthatja a berendezést vagy anyagi kárt okozhat.
- The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.
A termék használata
The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.
Összetevők
A(z) Teach Pendant with 3-Position Enabling Device a következő elemekből áll:
- 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable
Követelmények
A 3PE hordozható kezelőegységet használó robot rendszerszoftvere a V5.8.0 verziónál frissebb legyen
Egy V5.8.0 verziónál régebbi robotrendszerbe egy Teach Pendant with 3-Position Enabling Device telepítésével károsodhat a berendezés, vagy anyagi kár keletkezhez.
- Az Teach Pendant with 3-Position Enabling Device telepítése előtt ellenőrizze a szoftver rendszer verziószámát.