Az Ön terméke
| Termék |
Az alapra szerelhető hatótáv-hosszabbító (40 m) olyan tartozék, amely a robot és a vezérlő közötti kábel meghosszabbítására szolgál. Tartalmaz egy 40 méteres kábelt (tápellátás és kommunikáció), valamint aktív jelismétlőket, az egyiket a robot, a másikat a vezérlő végén – a nagy távolságokra kiterjedő megbízható teljesítmény érdekében. OEM vezérlőkhöz tervezték olyan hegesztési alkalmazásokban, ahol nagyobb távolság tartása szükséges a robot és a vezérlő között.
Az alapra szerelhető hatótáv-hosszabbító kompatibilis az UR3e, UR5e és UR7e készülékekkel.
Az alapra szerelhető hatótáv-hosszabbító a következő elemekből áll:
Ez a kézikönyv leírja az összes alkatrészt. Akkor is használja ezt a kézikönyvet, ha valamelyik alkatrészt egyetlen komponensként vásárolta meg.
|