Spezifikationen der OEM Control Box

Technische Spezifikationen

Spezifikationen
 
OEM Control Box Größe (B x H x T) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail Größe (B x H x T) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Biegeradius der OEM AC FlexTail-Kabelverlängerung 25 mm

OEM Control Box Gewicht

AC: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,5 lbs)
*OEM AC FlexTail Gewicht AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

E/A-Anschlüsse der OEM Control Box

16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 2 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge

Stromversorgung der OEM Control Box

24 V, max. 2 A

 

* Die Abmessungen weichen für das OEM AC FlexTail leicht ab. Es gibt keinen Unterschied in der Funktionalität zwischen den beiden Typen der OEM Contol Box.

Elektrische Spezifikationen

AC-Variante
Eigenschaft Min Typisch Max Einheit
Eingang Spannung 90 100–240 264 VAC
Externe Netzsicherung (@ 90–200 V) 15 - 16 A
Externe Netzsicherung (@ 200–265 V) 8 - 16 A
Eingangsfrequenz 47 - 440 Hz
Standby-Stromverbrauch - - <1.5 W
Standby-Spannung     5 V

 

DC-Variante

Eigenschaft

Min

Typisch

Max

Einheit

Eingangsspannung

19

24–48

72

VDC

Standby-Leistung

-

-

<7

W

Externe Sicherung - - 100 A
Einschaltstrom (200) - - 400 A

 

Wärmeabführung der Steuerungseinheit

 

Robotertyp

Max. Wärmeabführung

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Maßblätter [mm]

 

 

Maßblätter [mm] OEM AC FlexTail