Zertifizierungen

Beschreibung

Dieser Abschnitt enthält Informationen über Zertifikate und Erklärungen, die für Universal Robots Roboter mit OEM-Controllern gelten.

Versandmaterialien

Wie von unseren Anbietern angegeben, entsprechen die Versandmaterialien der Universal Robots Roboter den ISPM-15-Anforderungen für die Herstellung von Holzverpackungsmaterial und sind entsprechend gekennzeichnet.

Qualitätszertifikat Universal Robots-Roboter unterliegen kontinuierlichen, internen Prüfungen und End-of-Line-Testverfahren. UR-Testverfahren werden stetigen Überprüfungen und Weiterentwicklungen unterzogen.
Erklärungen im Einklang mit EU-Richtlinien

Universal Robots-Roboter sind nach den folgenden Richtlinien zertifiziert.

  • 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie (MD)
    Gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind Universal Robots Roboter unvollständige Maschinen und haben kein CE-Zeichen.
  • 2012/19/EU – Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE)
    Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott finden Sie in Kapitel 7, Entsorgung und Umwelt im Benutzerhandbuch des Roboters.