Popis výrobku

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device je Přenosný ovládací terminál Universal Robots s vestavěnou funkcí Třípolohového aktivačního zařízení.

Aktivační tlačítka se nachází na spodní straně přenosného ovládacího terminálu, jak je znázorněno na obrázku níže. You can use wither button, according to your preference. If the 3PE TP is disconnected, an external 3PE device must be connected and confirmed in the Installation.

1 Tlačítko napájení 2 Tlačítko nouzového zastavení
3 USB port (je dodáván s protiprachovým krytem) 4 Tlačítka 3PE

Symbol volnoběžného režimu robota je umístěn pod každým tlačítkem 3PE, jak je znázorněno níže.

Nesprávná instalace Teach Pendant with 3-Position Enabling Device může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.

  • The 3PE Teach Pendant must be installed properly in order to meet regulatory requirements.

Použití produktu

The Teach Pendant with 3-Position Enabling Device is only certified for use with Universal Robots e-Series control boxes.

Komponenty

Teach Pendant with 3-Position Enabling Device se skládá z následujících součástí:

  • 3PE Teach Pendant with attached Teach Pendant cable

Požadavky

Systémový software robota, používaného spolu s 3PE Přenosným ovládacím terminálem, musí být novější než V5.8.0

Instalace Teach Pendant with 3-Position Enabling Device na systém robota používajícího verzi software starší než V5.8.0 může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.

  • Před instalací Teach Pendant with 3-Position Enabling Device ověřte verzi software vašeho systému.