Váš produkt

Produkt

40m prodlužovač dosahu namontovaný na základně je příslušenství, které se používá k prodloužení délky kabelu mezi robotem a řídicí jednotkou. Obsahuje 40metrový kabel (napájení a komunikace) a aktivní opakovače signálu – jeden na konci robota a druhý na konci regulátoru – pro spolehlivý výkon na dlouhé vzdálenosti. Je určen pro řídicí jednotky OEM ve svařovacích aplikacích, kde je vyžadováno delší oddělení mezi robotem a řídicí jednotkou.

 

40m prodlužovač dosahu namontovaný na základně je kompatibilní s UR3e, UR5e a UR7e.

 

Prodlužovač dosahu namontovaný na základně se skládá z následujících komponent: 

  1. Kabel prodlužovače dosahu, 40 metrů.

  2. Box prodlužovače dosahu základny robota (s montážními otvory a konektorem pro rameno robota).

  3. Box prodlužovače dosahu ovládací jednotky (bez montážních otvorů a s přírubovým kabelem pro připojení (Undefined variable: doc_types.CB)).

  4. Sada šroubů pro montáž UR3e. Specifikace a točivý moment naleznete v části Montáž.

  5. Sada šroubů pro montáž UR5e a UR7e. Specifikace a točivý moment naleznete v části Montáž.

  6. Uživatelská příručka

Tato příručka popisuje všechny součásti. Tuto příručku je třeba použít i v případě, že jste nějaký díl zakoupili jako samostatnou součást.