Ruční provozní režim

Popis

V ručním režimu můžete vytvářet, upravovat a ukládat programy robotů, aplikace a instalace. Má čtyři vlastnosti:

  • Třípolohové aktivační zařízení (3PE) musí být nastaveno do střední polohy.

  • Možnost upravovat a ukládat programy.

  • Snížená regulace rychlosti na 250 mm/s.

  • Vysokorychlostní manuální režim se aktivuje nastavením posuvníku Vysokorychlostní manuální režim v zápatí. Před dosažením vyšších rychlostí je nutné provést potvrzovací akci. Pokud bylo aktivační zařízení uvolněno na pět minut, je nutné před možností dosáhnout rychlosti vyšší než 250 mm/s znovu aktivovat vysokorychlostní manuální režim.

Použití ručního režimu

  1. Postupujte podle pokynů v části „Pro přístup k výběru režimu“ v Provozním režimu. Viz Provozní režim.

     

    Ve výchozím nastavení je zvolen manuální režim. Hlavní obrazovka obsahuje všechny funkce rozhraní PolyScope X.