Kabely robota

Popis

Tato část uvádí seznam UR Series robotických kabelů a varuje před nesprávným výběrem kabelů a používáním nekompatibilních kabelů.

 

 
Varování

 

    Provádění instalace a/nebo údržby zařízení připojeného ke zdroji napájení může mít za následek zranění nebo smrt v důsledku úrazu elektrickým proudem.

  • Před prováděním instalace nebo údržby odpojte zařízení od zdroje napájení.

    Nesprávný výběr kabelů, jejich použití nebo připojení může vést k výpadku napájení pro rameno robota.

  • Nepoužívejte prodlužovací kabely a nepřipojujte více než jeden kabel mezi ovládací jednotkou a robotem.

    Přímé připojení kabelu z příruby základny k libovolné ovládací jednotce může vést k poškození zařízení a majetku.

  • Nepřipojujte kabel z příruby základny k ovládací jednotce.

  • K připojení příruby základny k ovládací jednotce vždy používejte kabel robota UR.

    Používání robotu v rozporu se zamýšleným použitím může vést ke vzniku nebezpečných situací.

  • Přečtěte si a dodržujte doporučení pro zamýšlené použití a specifikace uvedené v uživatelské příručce.

 

 

 
Položka 201235 200113 200114
Typ kabelu High flex (modrý)
Délka 3 m 6 m 12 m
Materiál PUR
Diameter 14,6 mm
Torze ±30 °/m
Max. rychlost 120 m/min
Maximální zrychlení 10 m/s²
Maximální tahové napětí statické 50 N/mm² 50 N/mm² 50 N/mm²
dynamické 20 N/mm² 20 N/mm² 20 N/mm²
Ohýbání rádius

4 x d (statická instalace)

8 x d (dynamická instalace)

cykly

5 milionů za 8 x d

Spojovací cykly 500