První spuštění
| Popis |
První spuštění je počáteční sekvence akcí, které s robotem můžete po montáži provést. Tato počáteční sekvence vyžaduje, abyste:
|
|
Pokud před spuštěním ramene robota neověříte užitečné zatížení a instalaci, může dojít ke zranění osob anebo poškození majetku.
Nesprávná nastavení užitečného zatížení a instalace brání správnému fungování ramene robota a ovládací jednotky.
Spuštění robota při nízkých teplotách může vést ke snížení výkonu nebo k zastavení v důsledku viskozity oleje a maziva, která závisí na teplotě.
|
Zapnutí robota
| Pro zapnutí robota |
Zapnutím robota se zapne ovládací jednotka a načte se displej na obrazovce přenosného ovládacího terminálu.
|
Vložení sériového čísla
| Postup vložení sériového čísla |
Při první instalaci robota je třeba zadat sériové číslo na rameni robota. Tento postup je vyžadován také při přeinstalaci softwaru. Například při instalaci aktualizace softwaru. |
|
|
Načtení úvodní obrazovky může trvat několik minut.
|
Ověření instalace
| Ověřte montáž robota |
Nastavení montáže určuje, zda je robot namontován svisle, vodorovně nebo pod úhlem. Díky tomu může robot určit směr gravitace, což umožňuje plynulý a přesný pohyb. Na této obrazovce můžete také určit orientaci základny robota vzhledem k pozorovateli, čímž zajistíte přesné zobrazení robota ve vizualizacích. |
|
|
Pokud jsou tato nastavení nesprávná, nebudou rameno robota ani ovládací jednotka fungovat správně a mohou představovat nebezpečí pro osoby i vybavení. Pokud jsou tato nastavení nesprávná, nebudou rameno robota ani ovládací jednotka fungovat správně a mohou představovat nebezpečí pro osoby i vybavení. Ujistěte se že se robot nedotýká žádného předmětu (například stolu), neboť v případě kolize mezi ramenem robota a překážkou může dojít k poškození převodovky kloubu. |
|
|
Chcete-li změnit nastavení upevnění ramene robota:
|
|
| Ověřit aktivní užitečné zatížení |
Spuštěním ramene robota se uvolní brzdový systém, což vám umožní začít s pohybem ramene robota a začít používat PolyScope X. Před zapnutím ramene robota je nutné ověřit, zda je nakonfigurováno správné aktivní užitečné zatížení.
Nyní můžete odblokovat brzdy a začít pohybovat ramenem robota. |
Spuštění ramene robota
| Spuštění robota |
Spuštěním ramene robota se odpojí brzdný systém, což umožní začít pohybovat ramenem robota a začít používat systém PolyScope.
|
|
Testování držáku a užitečného zatížení pomocí volnoběhu
Vypnutí robota
| Vypnutí robotického ramene |
Neočekávané spuštění a/nebo pohyb mohou vést ke zranění.
Nyní můžete:
|