FR : options pour le câble de robot UR

Description

Les câbles du robot connectent le bras du robot UR au boîtier de commande UR.

 

Avertissements

 

    La réalisation de l'installation et/ou de l'entretien d'un équipement connecté à une source d'alimentation électrique peut entraîner un choc électrique pouvant causer des blessures ou la mort.

  • Débranchez l'équipement de la source d'alimentation avant d'effectuer des tâches d'installation ou d'entretien.

    Un mauvais choix de câble, une mauvaise utilisation ou des connexions incorrectes peuvent entraîner une perte de puissance du bras du robot.

  • Ne prolongez pas la connexion en raccordant plusieurs câbles entre le boîtier de commande et le robot.

    Le raccordement du câble de la bride de base directement à un boîtier de commande peut entraîner des dégâts matériels et aux biens.

  • Ne connectez pas le câble de la bride de base à votre boîtier de commande.

  • Utilisez toujours un câble de robot UR pour connecter la bride de base à votre boîtier de commande.

    Le fait de ne pas utiliser le robot conformément à l'utilisation prévue peut entraîner des situations dangereuses.

  • Lisez et suivez les recommandations pour l'utilisation prévue et les spécifications fournies dans le manuel utilisateur.

 

Câbles de la série e

 
Aritcle 200145 200146 165100 165101 166100 166101
Type de câble Standard (noir)

Haute flexibilité

(bleu)

Longueur 1 m 2 m 6 m 12 m 6 m 12 m
Matériau PVC PUR
Diameter 12,1 mm 13,4 mm
Torsion n/a ±30 °/m
Vitesse max. n/a 120 m/min
Accélération maximale n/a 10 m/s²
Tension de traction max. statique 7N/mm² 50N/mm²
dynamique 10,3 N/mm² 20N/mm²
Courbure rayon 7 x d (installation statique)

4 x d (installation statique)

8 x d (installation dynamique)

cycles n/a

5Mil

à 8 x d

Cycles de connexion 500

 

Câbles UR et série e

 
Aritcle 201235 200113 200114
Type de câble Haute flexibilité (bleu)
Longueur 3 m 6 m 12 m
Matériau PUR
Diameter 14,6 mm
Torsion ±30 °/m
Vitesse max. 120 m/min
Accélération maximale 10 m/s²
Tension de traction max. statique 50N/mm² 50N/mm² 50N/mm²
dynamique 20N/mm² 20N/mm² 20N/mm²
Courbure rayon

4 x d (installation statique)

8 x d (installation dynamique)

cycles

5 millions à 8 x d

Cycles de connexion 500
 

L'ensemble comprend : 1 câble de robot et ce document.

Pour commander un câble de robot, visitez : https://www.universal-robots.com