Laborautomation in Pharma & Life Sciences
Wie moderne Robotik Laborprozesse in Pharma und Life Sciences transformiert
Life-Science- und Pharmaunternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Prozesse effizienter, nachvollziehbarer und skalierbarer zu gestalten. Gleichzeitig müssen wertvolle Fachkräfte von monotonen und körperlich belastenden Tätigkeiten entlastet werden.
In diesem Webinar zeigt Stefan Nyffenegger von mequadrat anhand konkreter Praxisbeispiele, wie moderne Automatisierungslösungen Labor- und Testprozesse in der Pharma- und Life-Science-Industrie optimieren können.
Im Fokus stehen zwei innovative Anwendungen:
1. Robotergestützte Test- und Mischzelle
Erfahren Sie, wie automatisierte Test- und Mischprozesse die Effizienz steigern, die Reproduzierbarkeit verbessern und gleichzeitig eine lückenlose Dokumentation ermöglichen.
2. Mobiler Dual-Arm-Roboter für Laborlogistik und Materialhandling
Lernen Sie eine flexible Automatisierungslösung auf Basis eines mobilen MiR-Roboters mit zwei kollaborativen Roboterarmen kennen. Die Kombination aus Mobilität und Manipulation ermöglicht den autonomen Transport sowie das flexible Handling von Materialien und Proben. Für viele Anwendungen bietet dieser Ansatz eine einfachere, wirtschaftlichere und praxistauglichere Alternative zu humanoiden Robotern.
In diesem Webinar erfahren Sie:
- Wie mobile Robotik in Laboren und pharmazeutischen Umgebungen eingesetzt werden kann
- Wie automatisierte Materialtransporte und Prozessschritte den Durchsatz erhöhen
- Wie Mitarbeitende von schweren, repetitiven Aufgaben entlastet werden
- Wie präzises Tracking und Reporting die Prozesssicherheit und Compliance unterstützen
- Wie eine robotergestützte Testzelle Laborprozesse optimiert und automatisiert
Agenda
15:00 – 15:05 Uhr
Begrüßung & Vorstellung von Mequadrat
- Wer ist Mequadrat?
- Expertise in Robotik, Automatisierung und intelligente Laborlösungen
- Herausforderungen in Life Science & Pharma
15:05 – 15:15 Uhr
Innovative Automatisierungslösungen für Labor und Pharma
- Robotergestützte Test- und Mischzelle für effiziente Laborprozesse
- Mobiler Dual-Arm-Roboter auf MiR-Basis für Transport und Materialhandling
- Vorteile gegenüber traditionellen Automatisierungskonzepten
- Rückverfolgbarkeit, Tracking und Reporting
15:15 – 15:25 Uhr
Praxisbeispiele und Anwendungsfälle
- Automatisierung von Test- und Mischprozessen
- Materialtransport und Probenhandling im Labor
- Beispiele aus Life Science und Pharma
- Erkenntnisse aus realen Kundenprojekten
15:25 – 15:30 Uhr
Live Q&A
- Offene Fragerunde
- Diskussion Ihrer individuellen Anwendungsfälle
- Nächste Schritte zur Automatisierung im Labor