Välkommen till ett inspirerande och lärorikt webinar där vi utforskar hur automation kan transformera metallindustrin! Är du nyfiken på hur cobotar kan förbättra och effektivisera din produktion? Då är detta webinaret du inte vill missa!
Under webbinariet får du ta del av konkreta exempel från företag som framgångsrikt har implementerat cobot-lösningar och optimerat sina arbetsprocesser. Våra experter från Universal Robots och Cobotech delar med sig av sina värdefulla insikter om hur automation kan skapa ökad flexibilitet, högre produktivitet och ekonomiska fördelar för din verksamhet.
Dessutom får du se en demo av Cobotech-lösningar där vi visar hur CT-Duo och CT-Vision kan revolutionera maskinbetjäningen i ditt företag – och ta din produktion till nästa nivå.

CT VISION: En visionbaserad lösning som möjliggör obemannad produktion under längre tidsperioder. Tack vare ett flexibelt visionsystem kan detaljer lokaliseras automatiskt på en transportör, vilket frigör värdefull tid för maskinoperatörer. CT VISION är kompakt, enkel att flytta mellan maskiner med en handtruck, och intuitivt styrd via Universal Robots teach pendant.
CT DUO: En smart design med dubbla mönster som säkerställer kontinuerlig drift utan avbrott. CT DUO frigör operatörer från repetitiva arbetsuppgifter och utnyttjar CNC-maskinens kapacitet optimalt – även under obemannade skift. Dess kompakta konstruktion gör den lätt att flytta och placera så att manuell tillgång till maskinen bibehålls.
Våra cobotar är utformade med människor i åtanke. De är enkla att driftsätta, användarvänliga och arbetar säkert tillsammans med ditt team. Genom att automatisera de tråkiga, smutsiga och farliga uppgifterna bidrar de till att förbättra säkerheten, öka effektiviteten och höja medarbetarnas tillfredsställelse på arbetsplatsen.
Är du redo att utforska världen av cobotar inom maskinbearbetning?
Registrera dig nu och titta när det passar dig!