북미의 유니버설로봇 파트너사들은 UR협동로봇의 기본 프로그램부터 고급 프로그램까지 다양한 강좌를 개설했습니다.
4개의 공인 교육 센터가 이미 설립되었으며, 2019년 말까지 9개의 훈련 센터가 추가로 설립될 예정입니다.
고객들이 유니버설로봇을 좋아하는 이유 중 하나는 모든 직원들이 다를 수 있는 협동로봇(코봇)을 만들겠다는 유니버설로봇의 약속이 있기 때문입니다. 유니버설로봇은 현재 UR 아카데미를 통해 파트너사들이 공인 교육 센터(Authorized Training Centers, ATCs)를 설립할 수 있게 하는 온라인 모듈을 구축하고 있습니다. 공인 교육 센터는 UR에게 인증 받은 교사에 의한 실습 수업을 제공합니다. 수강생들은 UR 협동로봇의 수많은 적용 사례에 대한 이해를 넓힐 수 있는 동시에 실제 애플리케이션을 통한 실습 기회를 제공 받습니다.
유니버설로봇은 2019년 내에 세계 전역에 50대의 공인 교육 센터 설립을 계획하고 있으며, 그 중 13개가 북미에 설립될 예정입니다. 현재 북미의 UR 파트너사인 Advanced Control Solutions(ACS), HTE Technologies, Ralph W. Earl Company, Aplieded Controls에 의해 운영될 4개의 공익 교육 센터가 막 허가를 받았습니다.
ACS의 제품 마케팅 부사장인 케일 하버(Cale Harbour)는 ACS가 새로운 공인 교육 센터를 통해 어떻게 단순한 공급업체에서 신뢰할 수 있는 파트너 및 제품 전문가가 될 수 있는지를 아래와 같이 설명했습니다. "비즈니스 관점에서, 이러한 유형의 교육을 제공하면 현재와 잠재적 고객이 자동화 전문가인 우리에게 더 의존할 것이며, 이는 시장에서의 우리의 입지를 향상시킬 것 입니다. 고객이 지식을 쌓으면 기술을 더 빨리 구현하고 생산과 수익 향상에 필요한 사항을 더 빠르게 파악할 수 있습니다. 모두가 윈윈(win-win)할 수 있게 되는 겁니다."
유니버설로봇 인증 트레이너는 코봇 스크립팅, 산업 통신, 인터페이스 사용 등 다양한 코어 및 고급 코봇 프로그래밍 기술을 다루는 교육 모듈을 담당합니다. 학생 중심의 목표와 UR 로봇 실습을 할 수 있는 소규모 교육은 참가자들이 현장에 즉시 적용할 수 있는 귀중한 기술을 습득하도록 보장합니다.
HTE Technologies의 사업 개발 및 영업 부사장인 마르브 딕슨(Marv Dixon)은 공인 교육 센터를 설립함으로써 회사가 어떻게 풀 서비스 훈련 센터라는 전반적인 임무를 수행할 수 있게 되었는지를 설명합니다. "이 접근 방식을 통해, 공급자로서의 역할을 확대할 수 있습니다. 또한 훈련 센터는 우리가 고객들에게 그리퍼나 컨베이어와 같이 달리 고려하지 않았을 수 있는 다른 제품들을 소개할 수 있는 완벽한 시나리오를 제공해 주었습니다. 공인 교육 센터는 고객이 최신의 기술에 접근 가능이 가능하도록 교육과 지원을 할 수 있는 차별화된 서비스 입니다."
유니버설로봇의 미주 지역 판매 담당 이사인 스튜어트 셰퍼드(Stuart Shepherd)는 공인 교육 센터 설립을 고객이 직접 코봇을 경험할 수 있는 환경에서 지원과 훈련을 제공할 수 있도록 하는 좀 더 구체적인 방법을 요구한 파트너사들에게 주는 대답이라고 말합니다. 세퍼드 이사는 "현재 및 잠재 고객은 특정 애플리케이션과 니즈를 맞춤화하여 직접 교육을 받을 수 있습니다. 파트너들은 공인 교육 센터에 대단히 만족할 뿐만 아니라, 더 많은 협력을 위해 적극적으로 협조하려고 합니다.” 라고 말했습니다.
공인 교육 센터 프로그램의 모듈에는 아래 내용이 포함되어 있습니다.
l 핵심: 온라인 모듈을 완료한 모든 UR 코봇 사용자용. 안전 설정, 기본 애플리케이션 및 유연한 재배치 지원
l 고급: 응용 프로그램을 최적화하거나 UR 코봇을 배치하는 새로운 방법을 찾아야 하는 등 보다 실질적인 기술이 필요한 코봇 사용자, 기술 영업 담당자 및 통합업체용. 코봇 스크립팅, 힘 제어 및 TCP의 고급 사용, 컨베이어 추적 및 성능 검토.
l 산업 커뮤니케이션: 코봇을 타사 장치와 통합해야 하는 사용자 및 개발자용. Covers modbus TCP, FTP 서버, 대시보드 서버, 소켓 통신, 이더넷/IP 및 Profinet.
l 인터페이스: 스크립트 인터페이스를 사용하여 UR 코봇과 인터페이스하는 방법에 대한 심층적인 지식이 필요한 사용자 및 개발자용. UR 스크립팅, 소켓 통신, 클라이언트 인터페이스(포트 30001-30003) 실시간 데이터 교환 및 XML/RPC 연결
l 서비스 및 문제 해결: UR 코봇이 사용하는 기계적 하드웨어를 더 잘 이해하기를 원하는 사용자용. 기술자 및 엔지니어의 경우, 문제를 진단하고 해결하는 방법. 코봇 암, 컨트롤러 및 안전 시스템의 구성과 예방적 유지보수, 시스템 문제 해결 및 부품 교체.
Ralph W. Earl Company의 빌 게빅 (Bill Gerbig) 사장은 "고객들은 로봇의 기능을 충분히 이해하고 활용하기를 원합니다. 바로 이것이이 교육을 통해 얻을 수있는 능력입니다. "이제 그들은 빨리 일어나서 실행할 수 있으며, 필요한 경우 조정할 수 있으며 재배포가 쉽습니다. 유니버설 로봇은 전체 프로그램을 훌륭하게 구성했습니다. 우리는 깊은 인상을 받았으며 고객 반응은 매우 긍정적이었습니다. "
북미 공인 교육 센터는 다음 위치에 있습니다.
고급 제어 솔루션 : Marietta, Georgia
적용 컨트롤 : Malvern, Pennsylvania
HTE 자동화 기술 : St. Louis, Missouri, Lenexa, Kansas
Ralph W. Earl Company: Syracuse, New York
UR 파트너가 주관하는 ATC 외에도 4 개의 교육 센터가 미시간 주 앤아버 (Ann Arbor)에있는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 어빙, 텍사스; 가든 시티, 뉴욕; 캘리포니아 주 얼바인.
수업 일정 및 자세한 내용은 다음을 방문하십니오 :
universal-robots.com/ko/아카데미 - "Start Training Now"을 클릭한 다음, "In-Class Training"을 클릭하십시오.