협동로봇 글로벌 리더인 유니버설 로봇이 IMMI(the Injection Molding Machine Interface, 사출 성형 기계 인터페이스)를 출시했습니다. 이 인터페이스는 유니버설 로봇과 사출 성형 기계의 통합을 원하는 플라스틱 제조업체들을 위해 사용자 친화적이고 빠른 솔루션을 제공합니다.
플라스틱 제조업체들이 사출 성형 기계를 사용하기 위해 협동로봇을 주목하고 있습니다. 유니버설 로봇은 새로운 사출 성형기 인터페이스(IMMI)의 출시를 통해 e-시리즈 코봇과 사출 성형 기계 간의 통신을 쉽고 빠르게 할 수 있습니다. IMMI(the Injection Molding Machine Interface)는 EUROMAP 67 및 SPI AN-146 통신 인터페이스를 갖춘 사출 성형 기계를 지원합니다.
플라스틱과 고분자(Polymer) 산업 분야의 글로벌 협동로봇 시장은 2020년에서 2025년까지 5년간 250만 달러에서 1.5억 달러 규모로 기하급수적 성장을 할 것으로 예상됩니다. BIS리서치에 따르면, 2020년 현재 전체 코봇 애플리케이션 중 15%가 사출 성형 안에 들어가 주형 후 공정을 통해 금형에 삽입물을 넣는 등의 작업을 자동화 하는 것으로 나타났습니다. 높은 반복성, 복잡한 동작, 까다로운 각도 등이 필요한 이 같은 공정은 유니버설 로봇(UR)의 6축 로봇으로 자동화하기에 적합합니다. UR 코봇은 사출 성형기 상단 또는 옆에 장착할 수 있으며 안전 케이지 없이 작업자와 함께 작업할 수 있어 설치 면적을 최소화 할 수 있습니다.

Joe Campbell, Universal Robots 어플리케이션 개발 부서의 시니어 매니저"사출 성형 기계는 성형 공정의 복잡성을 관리하기 위한 많은 입출력 과정이 필요로 합니다. 표준화된 인터페이스는 이를 쉽게 통합하고 교환할 수 있게 합니다. IMMI(the Injection Molding Machine Interface) 로 우리는 제조업자에게 UR 코봇의 티치 펜던트를 활용해 설치, 제어 그리고 전체 애플리케이션 사이클을 설정할 수 있게 합니다. 기존의 직교 로봇과 달리, UR은 유연하게 위치를 잡고, 자유로운 각도의 움직임이 가능한 강력한 솔루션을 얻을 수 있습니다.”
IMMI(the Injection Molding Machine Interface) 는 10분 이내에 UR 코봇의 제어 박스에 설치되며, 안전기능을 포함해 로봇 시스템과 긴밀히 통합 가능합니다. 또한 e-시리즈의 제어 박스 확장 포트를 활용하여 장착 및 케이블 관리가 용이합니다. 프로그래밍 트리에서 쉽게 사용할 수 있도록 유니버설 로봇 폴리스코프(Polyscope) 운영 체제를 위한 IMMI(the Injection Molding Machine Interface) 템플릿이 제공됩니다. IMMI(the Injection Molding Machine Interface)는 현재 빠르게 확장하고 있는 유니버설 로봇의 UR+ 플랫폼을 통해 이용 가능하며, UR 코봇과 긴밀하게 작동하도록 인증되었습니다.