전자 & 테크놀로지

빠르게 변화하는 이 분야에서 민첩성은 경쟁력의 핵심입니다. 하위 어셈블리를 구축하든, 테스트 설비를 로딩 및 언로딩하든, 키팅 및 패키징 제품을 구축하든, 유연한 협업 로봇은 생산성, 품질 및 일관성을 향상시킬 수 있습니다.

전자 및 기술 분야의 협업 로봇

전자 및 기술 분야의 협업 로봇

작업자 (위험 평가 후) 와 함께 안전한 cobots 는 삽입, 접착, 스크루드라이빙 또는 라벨링과 같은 정밀한 작업을 높은 반복성으로 처리할 수 있습니다. 이러한 반복적인 프로세스를 자동화하면 숙련된 작업자를 더 가치 있는 작업에 재배정할 수 있습니다. 협업 로봇은 또한 업스트림 또는 다운스트림 프로세스를 채움으로써 생산 라인에서 작업자에게 거리를 두는 이상적인 방법입니다.

코봇 암은 가볍고 프로그래밍하기 쉽기 때문에 필요에 따라 한 생산 라인에서 다른 생산 라인으로 쉽게 이동하거나 생산에서 포장 또는 팔레타이징으로 이동할 수 있습니다. 경쟁력 있는 전자제품 제조에서도 코봇 (cobots) 은 1년 이내에 스스로 비용을 지불할 수 있습니다.

전자책 받기

사례

전자제품 제조에서의 코봇 자동화

전자제품 제조에서의 코봇 자동화

코봇은 스크루드라이빙, 조립 및 테스트와 같은 작업을 처리하여 전자제품 제조 산업을 변화시키고 있습니다. 이러한 유연한 로봇은 Siemens 같은 제조업체가 중소 규모의 생산에서 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 직관적인 프로그래밍과 디지털 트윈 플래닝을 통해 코봇 (cobots) 은 원활한 통합과 안정적인 성능을 보장하여 사내 애플리케이션 개발을 가능하게 하고 인력 부족을 줄입니다.

전기 부품 생산을 위한 코봇 솔루션

전기 부품 생산을 위한 코봇 솔루션

전기 부품 생산에서 코봇 (cobots) 은 조립, 테스트, 기계 관리 및 포장과 같은 반복적인 작업을 자동화하는 데 중요한 역할을 합니다. 슈나이더 일렉트릭 (Schneider Electric) 과 같은 회사는 코봇 (cobots) 을 사용하여 정밀하고 유연하게 다양한 부품 크기를 처리하여 작업자의 인체 공학을 개선하고 생산 주기 시간을 크게 단축합니다.

PCB 패키징의 효율성 향상

PCB 패키징의 효율성 향상

코봇은 전자 및 기술 부문의 인쇄 회로 기판 (PCB) 포장에 혁명을 일으키고 있습니다. 여러 공작물을 동시에 처리할 수 있는 cobots 덕분에 Melecs와 같은 회사는 3교대 시스템에서 작동하면서 생산성을 25% 높일 수 있습니다. 이러한 코봇 (cobots) 은 피크 앤 플레이스 (pick and place) 및 패키징과 같은 반복적인 작업을 자동화하여 직원들이 단조로운 작업에서 벗어나 더 빠르고 비용 효율적인 생산을 보장합니다.

전원 차단기 생산의 유연성 향상

전원 차단기 생산의 유연성 향상

모듈식 DIN 레일 스위치 및 기타 회로 차단기 생산에서 cobots 는 품질 관리 및 자재 취급과 같은 중요한 작업을 자동화합니다. 코봇에는 다양한 구성 요소 크기에 적응하는 흡입 컵이 장착되어 있어 슈나이더 일렉트릭 (Schneider Electric) 과 같은 회사에 이상적인 솔루션입니다. 슈나이더 일렉트릭은 생산 효율성을 개선하고 수작업을 줄이며 약 2년 만에 투자 수익을 제공합니다.

전자 제품 생산에서 자재 취급 자동화

전자 제품 생산에서 자재 취급 자동화

생산 라인과 포장 스테이션 사이의 부품 이동과 같은 전자 제품 생산의 자재 취급 작업은 코봇 (cobots) 으로 자동화되고 있습니다. 이러한 로봇은 작업자의 물리적 부담을 줄일 뿐만 아니라 전체 생산 공정을 최적화합니다. 코봇은 유연성과 정밀성을 제공하므로 신중한 취급과 반복적인 조치가 필요한 작업에 이상적입니다.

전자 및 기술 자동화를 위한 협업 로봇

정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

전자 및 기술 전자책 받기

전자 및 기술 부문의 협업 로봇에 대해 자세히 알고 싶으신가요?