로봇 공학 및 자동화에서 영국 프리미어를 위한 새로운 협동로봇 세트
영국에서 처음으로 Universal Robots는 2019 년 10 월 29-30일 코벤트리에서 열리는 Robotics and Automation 전시회에서 최신 코봇인 새로운 UR16e를 선보일 예정입니다.
인상적인 16kg의 페이로드 기능을 자랑하는 UR16e는 강력한 엔드 오브 툴링을 수행하고 여러 부품을 한 번에 들어올 리도록 설계되었습니다. 이를 통해 제조업체는 운영을 개선하고 처리량을 최대화하며 수익성을 높일 수 있습니다.
로봇 공학 및 자동화 방문자는 실시간 시연 (스탠드 422)을 통해 900mm의 도달 거리와 +/- 0.05mm의 반복성을 보여줍니다. 또한 회사의 최신 솔루션을 사용하여 작업을 자동화 할 수있는 방법도 알아 봅니다. 여기에는 포장재, 스크류 및 너트 구동 작업과 같은 높은 수준의 정밀성이 요구되는 것뿐만 아니라 견고한 자재 취급, 기계 가공이 포함됩니다. 참석자들은 지루한 작업의 인력을 줄이고 생산에 가장 큰 영향을 미칠 수있는 전문 지식을 재배치하여 제조주기를 크게 줄이고 시장 출시 시간을 단축 할 수있는 방법을 듣게 될 것입니다.
Universal Robots의 특허 기술로 설계된 UR16e는 직관적인 3D 인터페이스로 구성되어 기존 인력이 시스템을 신속하게 설정할 수 있습니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간으로 완벽한 통합이 보장됩니다. 가벼운 디자인으로 시스템의 공간을 절약하고 향상된 용량 관리를 제공하며 모든 규모의 회사의 생산 라인 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다.
UR16e는 회사의 광범위한 e-Series 제품군의 성공을 바탕으로 생산 관리를 강화합니다. 특히 Universal Robots + 에코 시스템이 지원하는이 제품군은 인증 된 엔드 이펙터, 액세서리 및 SW 솔루션 카탈로그를 제공합니다. 이를 통해 다양한 응용 프로그램에 유연하게 배치할 수 있습니다.
“유니버설 로봇에서는 차세대 협업 자동화의 한계를 계속 뛰어 넘고 있습니다. Robotics and Automation은 영국에서 처음으로 게임 변경 시스템을 발표 할 수있는 이상적인 플랫폼입니다. Universal Robots의 영국 영업 관리자 인 Mark Gray는“현재까지의 최첨단 솔루션이 어떻게 현지 제조업체가 더 많은 일을 수행하고 경쟁력을 강화하고 비즈니스를 미래에 대비할 수 있도록 도와 줄 수 있는지 직접 보여 드리게되어 기쁩니다.
10 월 29 일부터 30 일까지 코번 트리의 리코 아레나 (Ricoh Arena)에서 422 번 로봇과 자동화의 협동로봇을보십시오.