--

UR cobots 의 도움으로 스트레스 부상 감소

YUEYIN Technology

요약

YUEYIN Technology 의 메모리 모듈 생산 라인에는 4개의 UR5 로봇이 장착되어 있습니다. 로봇의 유연한 배치와 빠른 설정을 통해 YUEYIN Technology 는 생산 라인에 장비를 배치하고 프로세스를 조정하여 고품질 맞춤형 제품을 제공하기 위해 작업 흐름의 혁신을 가속화할 수 있습니다. YUEYIN이 구매한 각 UR5 로봇의 투자 수익률은 평균 8-9개월입니다.

소비자의 구매 행동이 끊임없이 변화함에 따라 최종 사용자 제품의 생산은 소량 및 다양한 생산 모델로 전환됩니다. 전자 부품 OEM 경험을 보유한 유인 테크놀로지 (YUEYIN Technology) 는 인더스트리 4.0에 발을 들여 기술 능력을 높이고 기존 장비를 최적화하기를 희망하고 있습니다.

유인테크놀로지 (YUEYIN Technology) 는 맞춤형 자동 생산 기계를 사용했지만 소비자가 구매 행동을 변경함에 따라 기계 수명 주기도 단축되었습니다. 데이터가 다른 가능한 솔루션에서 높은 이익과 ROI를 보여 주었지만, 회수 기간이 길기 때문에 회사는 적절한 솔루션을 찾을 수 없었지만 생산 요구를 충족시키기 위해 인력을 늘릴 수 있었습니다. 그 이후로 YUEYIN Technology 는 장비를 유지하고 구형 툴링의 수명을 연장하는 더 나은 방법을 모색하기 시작했습니다.

YUEYIN Technology 의 메모리 모듈 생산 라인에서 작업하려면 반복적인 손동작으로 인해 직원의 피로와 직업상의 어려움이 발생하여 부품에 균일하지 않은 힘을 가하여 생산 품질에 영향을 미칠 수 있었습니다.

YUEYIN Technology

산업 Electronics and Technology
나라 Asia
직원 수 100-500
사용된 코봇 UR5
동영상 — 4 x UR5 로봇, YUEYIN Technology, 대만

다양한 기능 자동화

YUEYIN Technology 의 메모리 모듈 생산 라인에는 이제 레이저 마킹, PCB 절단 및 SPD 자동 연소 공정 작업을 실행하는 3개의 개별 공정 스테이션에 4개의 UR5 로봇이 장착되어 있습니다. 레이저 마킹 프로세스의 UR 로봇은 PCB 보드를 반자동 레이저 마킹 기계에 넣고 보드가 프로세스를 시작하기 위해 잘 배치되어 있는지 확인하는 역할을 합니다. 레이저 마킹이 완료된 후, UR5는 증강 시각 인식 기능을 통해 PCB 보드에 일련 번호, 모델 번호 및 상표가 올바르게 표시되었는지 확인합니다.

자동화된 PCB 취급

자동화된 PCB 취급

PCB 절단 프로세스의 다른 UR 로봇은 인간의 행동을 완전히 시뮬레이션하고 PCB 보드를 반자동 PCB 절단기에 배치하는 역할을 합니다. PCB 절단이 완료되면 로봇은 반자동 PCB 절단기에서 PCB 보드를 제거합니다. 트레이가 가득 차면 새 트레이로 교체하여 작업을 계속합니다.

효율성을 높이기 위한 협력

효율성을 높이기 위한 협력

SPD 자동 레코딩 프로세스 중에 두 UR5 로봇 사이에 특별한 협업이 있습니다. 하나는 번인 보드에 재료를 공급하는 책임이 있고, 다른 하나는 번인이 완료된 후 트레이에 PCB 보드를 배치하는 책임이 있습니다. 전체 프로세스의 하이라이트는 두 개의 UR5 로봇이 함께 작동하기 때문에 각도와 시간을 절약할 수 있다는 것입니다. UR 로봇의 쉬운 프로그래밍 기능은 프로그래밍을 간단하게 만듭니다. 엔지니어가 해야 할 일은 로봇 암을 움직이거나 터치스크린 태블릿의 화살표 키를 눌러 UR5 로봇의 이동 설정을 완료하는 것입니다.

기존 장비의 가치 증대

기존 장비의 가치 증대

UR5 로봇을 설치한 후 YUEYIN Technology 는 빠른 설정, 유연한 배치 및 안전 기능의 이점을 활용하여 기존 장비의 가치를 높이면서 작업 흐름의 혁신을 가속화합니다. 제품 수명 주기가 끝나면 장비의 90% 를 다른 신규 생산에 적용할 수 있으므로 비용이 충당되지 않을 수 있다는 문제를 피할 수 있습니다.

산재 감소

산재 감소

또한, UR5 로봇의 설치는 레이저 마킹 공정에서의 레이저, PCB 절단 공정에서의 유리 섬유 먼지, SPD 자동 연소 공정에서의 반복적인 손 움직임으로 인한 물리적 불편과 같은 직원의 산재 가능성을 크게 감소시킵니다. UR5 로봇은 YUEYIN Technology 직원에게 더 나은 작업 품질과 안전을 제공합니다. 또 다른 주목할 만한 사실은 UR cobots 이 YUEYIN Technology 에 더 유연한 인력 배치를 제공하여 관리직에 더 많은 직원을 배치하고 직원의 직무 가치와 성취감을 높인다는 것입니다.

해결된 자동화 과제:

  • 생산 라인 효율 및 수율
  • 운영비 절감
  • 직원과 함께 반복적인 스트레스 부상을 안전하게
  • 완화하세요 직원 업무량 감소

핵심 가치 동인:

  • 일상적인 업무 감소
  • 생산 공정 자동화 최대 속도

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 레이저 마킹 및 커팅
  • 메모리 모듈 제작

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결
현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
문의하기: +82 70 8850 8245