작업자가 작업을 수동으로 수행하면 스크랩의 원인이 되는 실수가 있습니다. 수동 프로세스와 달리 로봇을 사용하면 매번 동일한 시간 내에 동일한 수의 작품을 제작할 수 있습니다. 로봇을 배치하면 다양한 작업을 수행할 수 있는 여유가 생깁니다. 멈추는 것에 대해 걱정할 필요가 없으므로 다른 것에 집중할 수 있습니다. "우리는 생산성을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 우리는 이제 하루 24시간 운영되며 Universal Robots 설치 전과 비교하여 자동차 키 성형 공정의 생산성이 20% 향상되었습니다." 라고 Yoshizawa 씨는 말했습니다. 유지 보수와 관련하여 Universal Robots 파트너의 교육 및 지원이 있습니다. 교육을 받은 후에는 로봇을 직접 가르치고 서비스할 수 있습니다. 로봇을 더 잘 이해하면 잘못될 수 있는 모든 것을 처리할 자신감도 생깁니다. Yoshizawa 씨는 "앞으로 더 많은 로봇을 배치하고 성형 공정에서 게이트 절단을 자동화하여 생산성을 더욱 높이고 싶습니다." 라고 결론지었습니다.