부품의 정확한 제조 여부를 측정하는 자동 계측 기계는 종종 높은 수준의 사용자 정의 및 통합이 필요합니다. 그러나 이로 인해 개발 시간이 길어지고 지원 요구 사항이 까다로워져 계측 시스템 회사가 비즈니스를 확장하기가 어려워질 수 있습니다.
3D Infotech 는 UR cobots 기반의 자동화 제품 라인을 표준화했으며, 관련 UR + 제품과 함께 해당 라인을 신속하게 시장에 출시할 수 있었습니다. COVID-19로 인한 CapEx 구매의 감소에도 불구하고, 3D Infotech 는 2021년까지 230% 의 "경이적인" 매출 성장을 보였습니다. 로히트 칸나 (Rohit Khanna) 사장 겸 CEO는 UR 코봇 (UR cobots) 의 프로그래밍 용이성, 안전성 및 신뢰성, 신제품의 성공을 위한 전 세계 기술 지원과 함께 회사의 계측 전문 지식과 소프트웨어를 높이 평가합니다. Khanna는 다음과 같이 덧붙입니다. “솔루션에서 고객의 기대에 미치지 못하는 구성 요소를 제공하는 경우, 이는 우리를 나쁘게 보이게 합니다. UR의 코봇 (cobots) 의 경우, 실제로 브랜드 위상을 높이는 데 도움이 되었습니다."
Rohit Khanna, 3D Infotech president and CEO솔루션에서 고객의 기대에 미치지 못하는 구성 요소를 제공하는 경우, 이는 우리를 나쁘게 보이게 합니다. UR의 코봇 (cobots) 의 경우, 실제로 브랜드 위상을 높이는 데 도움이 되었습니다.
3D Infotech 는 맞춤형 계측 자동화 프로젝트를 통해 심층적인 영역 지식을 개발했지만, 이 접근 방식은 장기적으로 지속 가능하지 않았습니다. 시장을 광범위하게 조사한 후, 3D Infotech 는 UR cobots 에서 자동화 계측 제품 라인을 표준화했습니다. "로봇 공학에 대한 다양한 옵션을 살펴봤을 때, 우리는 필요한 기술 플랫폼의 전체 범위를 얻을 수 없었기 때문에 사용자에게 제공할 기능에 대해 거의 항상 타협해야 했습니다." 라고 Khanna는 말합니다. UR은 기능, 프로그래밍 및 사용의 용이성, 안전성 및 3D Infotech 이 필요로 하는 만능 지원의 이상적인 조합을 제공했습니다.
3D Infotech 의 UMA (Universal Metrology Automation) 라인은 Streamline 품질 보증 소프트웨어와 유연하고 직관적이며 협업적인 UR cobots 플랫폼을 기반으로 합니다. 시스템을 사용하면 전체 부품을 스캔할 수 있는 부품과 사전 설정 프로그램을 선택한 다음 재생을 누르고 자리를 비울 수 있습니다. 모두 동일한 기반 기술 플랫폼과 API를 공유하는 UR cobots 제품군을 표준화함으로써 3D Infotech 은 다양한 애플리케이션에 시스템을 쉽게 배포할 수 있습니다.

UR은 3D Infotech 이 다른 제조업체에서 찾을 수 없었던 수준의 로봇 기능과 기술 지원을 제공했습니다. 이러한 지원으로 회사는 고객을 위해 UR 코봇 기반 시스템을 배포하는 UR 인증 시스템 통합 업체 (CSI) 가 되었습니다. 나중에, 회사는 UR + 개발자가 되었고, 타사 하드웨어, 소프트웨어 및 응용 프로그램 키트의 UR + 생태계를 위한 자체 제품을 만들었습니다. 이 키트는 UR cobots 와 원활하게 통합되도록 인증되었습니다.

UR cobots 의 유연성 덕분에 3D Infotech 고객은 한 가지 유형의 부품만 검사하거나 한 가지 유형의 작업만 수행할 수 있는 전용 계측 기계에 투자할 필요가 없습니다. 이 다재다능한 로봇은 다양한 종류의 센서를 다양한 부품 형상 주위에 배치하도록 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 그리고 UR 로봇의 IP54 등급을 통해 공장 환경에서 안정적으로 배치할 수 있습니다. "협업 로봇 공간에 있는 다른 회사들을 보면 서비스 센터 측면에서 UR이 성숙해지지 않았습니다." 라고 Khanna는 말합니다. "이는 모든 고객에게 매우 중요합니다."
엄격하고 다양한 검사 요구 사항으로 인해 3D Infotech 은 견고성과 유연성을 모두 제공하는 자동화 플랫폼이 필요했습니다. 로봇은 다양한 정교한 센서 기술을 안전하고 정확하게 조작해야 합니다. 3D Infotech 자동화 디렉터인 마이클 크라울리 (Michael Crowley) 는 "UR 로봇의 협업 특성을 통해 우리는 이 값비싼 기술을 팔 끝에 적용할 수 있으며 로봇이 무언가에 부딪혀 팔 끝 도구를 손상시키지 않을 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 우리가 얻을 수 있는 그 마음의 평안 - 심지어 그것에 대한 단어가 없습니다. 놀랍습니다."
UR cobots 개발의 용이성은 3D Infotech 의 빠른 성공의 핵심이었습니다. "API와의 통합에 관한 프로그래밍 문서는 매우 포괄적이었습니다." 라고 Crowley는 말합니다. “하지만 UR 플랫폼이 정말 마음에 드는 점은 너무 직관적이어서 문서를 읽지 않고도 티칭 펜던트를 들고 우리가 무엇을 하고 있는지 이해할 수 있다는 것입니다. UR 로봇의 핵심 기능을 3D Infotech 제품에 처음 통합하는 데 약 2주가 걸렸습니다.
Michael Crowley, 3D Infotech director of automationUR 플랫폼이 정말 마음에 드는 점은 문서를 읽지 않고도 티치 펜던트를 들고 우리가 무엇을 하고 있는지 이해할 수 있다는 점입니다.


수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...