수많은 긍정적 인 언급을 바탕으로 기존 제조 공정에 안정적으로 통합하기위한 가장 까다로운 요구 사항을 충족시키는 Universal Robots 의 협업 로봇 UR10 을 구매하기로 결정했습니다.
주로 UR10 cobot 은 플라스틱 금형에 IML (금형 내 라벨링) 호일을 삽입하는 데 사용하도록 설계되었습니다. IML 기술을 사용하면 제조 공정 중에 다층 플라스틱 호일이 플라스틱에 내장됩니다. 프레스 기계에 플라스틱 호일을 삽입하면 플라스틱 금형 외부로 녹습니다. IML 호일을 부분적으로 녹이면 플라스틱에 접착됩니다. 따라서 플라스틱 호일은 야외 행사나 축제에서 찾을 수 있는 반품 가능한 플라스틱 컵과 같은 최종 제품의 필수적인 부분이 될 것입니다.