--

UR AI Trainer、登場

産業用途に対応したURのロボットで、高精度なデータ収集を実現。 Scale AIのソフトウェアと連携し、動作・力・視覚情報を同期取得。Vision-Language-Action(VLA)モデルの学習に必要なデータを効率的に生成します。
cambrian vision system ai pick and place universal robots

現場で実績ある協働ロボットでのAIトレーニング

多くのAIモデルが実運用に至らない理由は、アルゴリズムではなく「学習環境」にあります。

軽量な研究用ロボットや視覚情報のみのシステムで学習したモデルは、接触や力加減、相互作用といった現実の作業に必要な要素を十分に学習できません。
そのため、産業用ロボットに適用した際に性能が発揮できないケースが多く見られます。

URのAI Trainerは、この課題を根本から解決するために開発されました。

力のかけ具合も学習

力のかけ具合も学習

内蔵の力覚センサとダイレクトトルク制御により、「見た目」や「軌道」だけでなく、「接触時の感覚」まで含めた学習が可能です。

実機に基づく学習・運動制御

実機に基づく学習・運動制御

実際の生産現場で使用されるロボットで学習を実施。正確な運動学・調整済みの動特性・安定した制御により、実運用と同じ物理条件を再現します。

現場適応を前提とした設計

現場適応を前提とした設計

世界で10万台以上の導入実績を持つURロボットをベースに、長時間の実験、再現性の高い検証、そして「ラボから工場へ」のスムーズな移行を実現します。

AI Trainerにより、AI開発チームは ”収集したデータがそのまま現場で通用する” という前提のもと、モデル開発に集中できます。また、現場側でも用途に即したデータを収集し、実運用に適したモデルの微調整が可能になります。

Anders Billesø Beck(ユニバーサルロボット AI Robotics Products担当VP)

本システムで実現できること

高精度な作業データ収集

高精度な作業データ収集

動作軌道だけでなく、接触・力のかかり方・相互作用を含む実作業データを取得。

VLAモデルの学習

VLAモデルの学習

Vision-Language-Actionモデルの学習およびファインチューニングに適したデータセットを生成。

ラボから工場への一貫性

ラボから工場への一貫性

実際に導入するロボットと同じ環境で学習することで、シミュレーションと実機のギャップを最小化。

システム構成

含まれるもの

ai trainer image

Scale AIソフトウェアによるデータ収集

Scale AIのソフトウェアにより、ユーザーはPhysical AI開発に必要な高品質なマルチモーダルデータをシームレスに取得できます。

UR AI Trainerで取得される各デモンストレーションでは、動作・力・視覚情報が同期された状態で記録され、VLAモデルの学習に必要な構造化データセットとして生成されます。

これにより、実機環境でのデータ収集をスケーラブルに拡張し、継続的なフィードバックループを通じてPhysical AIの開発と最適化を加速します。

また、ユニバーサルロボットとScale AIは、本システムを活用した大規模産業データセットを年内に公開予定です。

対象ユーザー

  • マニピュレーションやPhysical AIに取り組むAI・ロボティクス研究チーム
  • 企業の先進R&D部門
  • AIモデルを開発するテクノロジーパートナー
  • 学習ベースの自動化に取り組むシステムインテグレーター

お問い合わせはこちら

ご関心のある方は以下フォームからお知らせください。別途担当者よりご連絡いたします。