Close
Choose your language
![](/media/1829591/thk_logo_210507_background_transparent.png?height=100&width=300&mode=max)
ならいグリップハンド
This product is not available in your region (USA)![](/media/1829597/main-product-image.png)
![](/media/1829598/01_product-image.png)
![](/media/1829599/02_product-image.png)
![](/media/1829596/03_product-image.png)
特長
NPN接続の信号で動作できる仕様の中継ケーブルを同梱します。
このハンドの適正ワークサイズ(把持する部分)は、45~75mmです。
このハンドは把持力の強弱を切り替え可能です。(弱:30%、強:75%)
また、中継ケーブル内のディップスイッチを操作すると、把持力の強弱レベルを切り替え可能です。(弱:50%、強:100%)
製品のしくみ
このハンドは、付属のボルトでダイレクトにアームに取り付けることができます。
アーム先端のM8コネクタに接続可能な中継ケーブルだけで動作します。
URCapの操作によって簡単に開閉動作、把持力の制御が可能です。
作業用途
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- 日本
必要なソフトウェアバージョン
Polyscope 5.10.0
Polyscope 3.15.0
認証・規格
RoHS指令
寸法
W:220 mm × D:58 mm × H:138 mm
質量:1.2kg
可搬重量:1kg
シャフトストローク:20mm
ハンドストローク:各40mm
ハンド開閉速度(最大):50mm/s
同梱物
ならいグリップハンド本体
中継ケーブル
取付用六角穴付きボルト
ライセンス
永続
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
212133
-
-