Close
Choose your language
中空ロータリーアクチュエータ DGⅡシリーズ
バッテリレスアブソリュートセンサを搭載した中空ロータリーアクチュエータです。
クロスローラーベアリングの採用により、高慣性駆動や高負荷ワークの駆動が可能です。
特長
・フランジ取付なので負荷を直接取り付けることができます。
・大径中空テーブル。最大中空径:φ62
・高強度。最大許容トルク:24N・m、許容アキシアル荷重:2000N
・高い位置決め精度。最小ロストモーション:3分(0.05°)
製品のしくみ
アクチュエータ、ドライバ、ケーブルを接続して使用します。
指令角度と指令速度を設定して運転を開始します。
対応ロボット型番
Available globally
ソフトウェアバージョンPolyscope version 5.12.2以上
周辺機器ドライバーとケーブルの組み合わせが必要です。
・組み合わせドライバー:AZD-KREN
・コンビネーションケーブル;
DGM60用 :CCM□□□Z2AAF
DGM85or130用:CCM□□□Z2ABF
*□にはケーブル長が入ります。
通常の外部電源が必要です (24V)
認証、規格CE, UKCA, UL, RoHS
製品サイズDGM60: 60 mm (W) × 82.5 mm (D) × 85.5 mm (H), 重量:0.5 kg
DGM85: 85 mm (W) × 114.4 mm (D) × 105.5 mm (H), 重量:1.1 kg
DGM130: 130 mm (W) × 170.7 mm (D) × 109 mm (H), 重量:2.7 kg
Combination driver dimensions: 69 mm (W) × 56 mm (D) × 30 mm (H), 重量:0.11 kg
同梱物・DGⅡシリーズ:DGⅡアクチュエータ
・コンビネーションドライバー:ドライバー本体
・組み合わせケーブル:モーターケーブル、エンコーダーケーブル
*アクチュエータに電磁ブレーキ付の場合、
電磁ブレーキケーブルも付属します。
ライセンス
永続ライセンス
ご意見をお聞かせください
ウェブサイトへ
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
Tell us about your needs
219395
-
-