Close
Choose your language
![](/media/1808085/ati-logo_ur-1_new.jpg?height=100&width=300&mode=max)
ATI コンプライアント往復運動ツール
ATI Industrial Automation社のCRT-12-5は、コンプライアンス機能を持つバリ取りツールです。ロボットによる様々なバリ取り工程を実現します。強力な動きを備えているため、エッジのバリ取りや鋳造金属部品から発生するバリ取り工程など、精密な作業に適した動きを提供します。
エアモータ駆動で、コンプライアンス内蔵のCRT-12-5は、プログラミングが容易で、継続的な成果をもたらします。研削力を柔軟に調整できるため、理想的な仕上がりを達成できます。この柔軟性は様々な仕様や不要なパーツ除去に有効に働きます。
コンプライアンス付きバリ取りツールは、広く入手可能な工業用研磨メディアに対応しており、手作業に代わり、強力かつ柔軟性の高い自動ラインでのツールとして幅広い方法での導入が可能です。
![](/media/1822211/ati-compliant-reciprocating-tool-product.jpg)
![](/media/1822213/ati-compliant-reciprocating-tool-gallery1.jpg)
![](/media/1822214/ati-compliant-reciprocating-tool-gallery2.jpg)
![](/media/1822210/ati-compliant-reciprocating-tool-gallery3.jpg)
![](/media/1822211/ati-compliant-reciprocating-tool-product.jpg)
![](/media/1822213/ati-compliant-reciprocating-tool-gallery1.jpg)
![](/media/1822214/ati-compliant-reciprocating-tool-gallery2.jpg)
![](/media/1822210/ati-compliant-reciprocating-tool-gallery3.jpg)
特長
仕上げやエッジのバリ取りなどの精密な材料除去作業に適した設計
- コンプライアンス内蔵で、パスまたは部品形状が厳密に同じでない場合も一貫した研削力を発揮
- 1つのツールで複数のテクニック適用を可能にする、オンデマンドで調整可能な研削力
- 業界標準のファイリングメディアに対応
製品のしくみ
モーターが作動している時に、調整可能なエアーサプライを使用して接触力をコントロールしながら研磨メディアをワークピースに押し付けます。この一貫した空気の力により、本ツールは部品形状のばらつきにも半径方向に適合します。このフォースコントロールシステムが、パス方向の高剛性化、コンプライアンス方向のユーザーによる力調整を実現します。
本ツールの往復運動設計およびメディアインタフェースは、深い溝やタイトなコーナーからの材料除去に最適なファイリングモーションを実現します。このコンプライアント往復運動ツールなら部品の位置やロボットパスのばらつきに迅速に対応でき、ロボットのプログラミングにかかる時間を最大75%短縮できます。
作業用途
対応ロボット型番
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
![](/img/check_slim.png)
Available in
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bangladesh
- Belgium
- Brazil
- Bulgarian
- Canada
- Chile
- China Mainland
- Colombia
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Malaysia
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- New Zealand
- Norway
- Oman
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- USA
- Vietnam
- 日本
寸法
ツール重量:3.1kg
ストローク:5mm
コンプライアンス運動距離:8.1mm
直径:109mm
長さ:250mm
認証・規格
なし
同梱物
コンプライアント往復運動ツール、アダプタープレートキット、エアープレップキット、アセンブリツール、ファイルビット
ライセンスの種類
1回限りの購入
![](/img/contact-circle-icon.png)
ご意見をお聞かせください
![](/img/contact-circle-icon.png)
ウェブサイトへ
![](/img/contact-circle-icon.png)
ありがとうございました
見積もり請求を送信しました
![](/img/contact-circle-icon.png)
お客様のご要望は、UR+のパートナーに送信され、できるだけ早くご連絡いたします。
![](/img/contact-circle-icon.png)
Tell us about your needs
159759
-
-