ユニバーサルロボット、THK(株)のならいハンドをUR+製品として認証

ユニバーサルロボット、

THK(株)のならいハンドをUR+製品として認証

ワークの凹凸に合わせて12本のシャフトをならわせてロックする「ならい機構」を採用

複雑な形状のワークを把持するのに最適

ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、代表:山根 剛、以下「UR」)は本日、THK(株)(本社:東京都港区、以下「THK」)のならいハンド「TNH」を、ユニバーサルロボット製協働ロボット(以下「URロボット」)の周辺機器プラットフォーム「UR+」製品として認証したことを発表します。

TBD

新UR+製品 THK(株)のならい吸着ハンド(左)と、ならいグリップハンド(右)

THKのならいハンドシリーズ「TNH」は、さまざまなワークの凹凸に合わせて12本のシャフトをならわせてロックする「ならい機構」を採用したロボットハンドです。12個の吸着パッドと内蔵した絞り弁でワークを吸着する「ならい吸着ハンド」と、ワークの把持力を容易に制御可能な「ならいグリップハンド」の2種類がUR+製品として認証されています。複雑な形状のワークを把持するのに最適で、形状の異なる複数のワークを1台のハンドで扱えるため、段取り替えの手間を軽減します。URロボットに接続された周辺機器を操作・設定するプラグインソフトである「URCap」に対応しているため、ロボットとハンドの通信はもちろん、吸着ハンドの場合は吸着ON/OFFやシャフトロックの制御を、グリップハンドの場合は開閉指示や把持力の制御を、URロボットのティーチペンダントから行うことができます。

UR+は、URロボットとプラグ&プレイで使える周辺機器のプラットフォームです。ロボットアームの仕様やインターフェースをオープンにし、それらに準拠するエンドエフェクタ、カメラ、センサなどの周辺機器をデベロッパが開発します。URによる検証、認証を経てデベロッパがUR+製品として販売します。UR+製品は、URロボットのティーチペンダントを通して設定できるため、ユーザーやSIerがロボットのシステムインテグレーションの構築にかかる時間や費用を削減できます。2023年12月時点で470以上の製品がUR+製品として認証されています。

新UR+製品 THK製 ならいハンドシリーズ「TNH」の概要

・主な仕様

ならい吸着ハンド

可搬重量 0.7kg、質量 0.5kg、W:83 mm × D:106.5 mm × H:173 mm

詳細は こちら

ならいグリップハンド

可搬重量 1.0kg、質量 1.2kg、W:220 mm × D:58 mm × H:138 mm

詳細は こちら

Andrew Pether

Andrew Pether

Andrew Pether is Innovation Manager and Perception Team Lead at UR, and has been with UR since 2014, previously leading applications and technical teams in Asia before joining the Technology Innovation team in the US in 2022. In his current role in the perception team Andrew brings his extensive experience of customer challenges into the AI Accelerator product, facilitating cobot solutions more flexible than previously possible