ユニバーサルロボットの認定トレーニングセンターを新規開設
~主要都市5か所で受講可能となり、ロボットトレーニングをより身近に~
ユニバーサルロボット(日本支社代表 山根 剛、東京都港区、以下:UR)は、この度、独自のロボットトレーニング講座「URアカデミー」の有償トレーニング講座を受講できる拠点として、5社の販売代理店をUR認定トレーニングセンターに定めたことを発表します。
~主要都市5か所で受講可能となり、ロボットトレーニングをより身近に~
ユニバーサルロボット(日本支社代表 山根 剛、東京都港区、以下:UR)は、この度、独自のロボットトレーニング講座「URアカデミー」の有償トレーニング講座を受講できる拠点として、5社の販売代理店をUR認定トレーニングセンターに定めたことを発表します。
UR認定トレーニングセンターの1つ:日本機材(株)トレーニングセンター
URは自動化の障壁を下げることを目的に、「URアカデミー」と銘打ったロボットトレーニング講座を開設しています。これは、ロボットプログラミングの基礎を学ぶ無償のeラーニング講座と、実機を用いてプログラミングを行う有償の講座で構成されておりますが、実機を使った有償講座はこれまでURの東京オフィスでのみ開催していたため、受講人数に制限がありました。
今回新規にトレーニングセンターを開設したことで、URロボットのユーザーは、URが世界共通で行っているトレーニングを日本全国で受講できるようになります。特に、名古屋、京都、大阪エリアに開設したことで、中部・関西地域のより多くのユーザーに受講いただけるようになります。
UR認定トレーニングセンターでは、各販売代理店の認定トレーナーが講師を務めます。現在開設しているトレーニングセンターは、下記の通りです。
販売代理店名 (開設時期順) | 開設場所 開設時期 | 受講可能人数 | 申込窓口 (Tel / Email) |
---|---|---|---|
エヌシーオートメーション(株) | 愛知県名古屋市 2020年8月3日 | 6名 | 052-931-0660 kiyofumi.imai@ncauto.co.jp |
日本バイナリー(株) | 東京都港区 2020年9月10日 | 4名 | 03-5427-7111 email@nihonbinary.co.jp |
カンタム・ウシカタ(株) | 神奈川県横浜市 2020年9月30日 | 6名 | 045-345-0002 robot-support@kantum.co.jp |
日本機材(株) | 京都府木津川市 2020年10月22日 | 6名 | 050-3852-1651 NKURacademy@nihonkizai.co.jp |
因幡電機産業(株) | 大阪市中央区 2020年12月3日 | 4名 | 06-7669-1781 robot_support@gr-inaba.com |
小規模なクラス構成で、URロボット実機を使用した実践型の演習によりすぐに現場で活用できるスキルが身につきます。
■コアトレーニング | |
---|---|
対象者 | 「URアカデミー」内eラーニング基礎レッスンを修了した全てのユーザー |
内容 | シンプルなタスクを実行するための知識の習得と、実践トレーニング ・ 安全なセットアップ ・ ピック&プレース、パレタイジングなど基本的なアプリケーション構築のプログラミング方法 ・ センサ、グリッパ、コンベアなど周辺機器の接続 |
各認定トレーニングセンターでは、原則として自社からURロボットを購入した または 今後購入予定の顧客を対象にトレーニングを提供しています。開催日や受講料など、詳細は、各社にお問合せください。
「ユニバーサルロボットはこれまで数年間にわたり、ロボットプログラミングの基礎を学べるeラーニング講座を無償で提供してまいりました。今後は、ロボットの導入を具体的に進めている初心者から上級ユーザーに向けた実践型クラスへと拡張し、さらに実践型クラスを日本全国で展開することで、日本の製造業の皆様が協働ロボットを活用し、生産性や製品品質向上に向けた取り組みが加速することを期待します」
Andrew Pether is Innovation Manager and Perception Team Lead at UR, and has been with UR since 2014, previously leading applications and technical teams in Asia before joining the Technology Innovation team in the US in 2022. In his current role in the perception team Andrew brings his extensive experience of customer challenges into the AI Accelerator product, facilitating cobot solutions more flexible than previously possible