<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> メインコンテンツへスキップ

ユニバーサルロボット、「FOOMA JAPAN 2024」に出展

ユニバーサルロボット、「FOOMA JAPAN 2024」に出展~重量物の搬送やパレタイジング等、安全性と生産性を両立する各種デモを展示~

ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、日本支社代表:山根 剛、以下「UR」)は、2024年6月4日(火)から6月7日(金)にかけて開催される「FOOMA JAPAN 2024」に出展します。

TBD

食品製造の現場において、生産性の向上や人手不足への対応は大きな課題です。また、生産量の急速な増減や、少量多品種生産を行う場合は柔軟性の高いソリューションが求められます。このような省人化や自動化の課題への解決策として、狭いスペースに設置でき、かつ、プログラミングが容易な協働ロボットが注目されています。

URは本展示会にて、重量物の搬送やパレタイジング、個箱の成形や箱詰めといった工程自動化のデモンストレーションを行います。特に、昨年発表した可搬重量30kgの新製品「UR30」を使った重量物の搬送は、FOOMAでは初公開となります。

  • 開催概要

名 称 FOOMA JAPAN 2024
主催 一般社団法人 日本食品機械工業会
会期 2024年 6月4日(火)~7日(金) 10:00〜17:00
展示会場 東京ビッグサイト 東1~8ホール
ブース番号 7J-04
入場料 無料 *事前に来場登録が必要です

  • 主な出展内容
    • 袋の搬送 重量物の搬送を圧倒的なコンパクトさで実現する新製品UR30 を活用。作業空間全域において可搬重量30kg、リーチ1,300mmで、ロボット質量は63.5kg、設置スペースはφ245mmと軽量・省スペースのため取扱いが容易。
    • パレタイジング自動化パッケージ PE20 (Robotiq社製)
      固定式架台、ハンド、パレットセンサ、操作ボタン、空圧機器などパレタイジングに必要な機器が含まれたオールインワンパッケージ。箱サイズ、パレット寸法、パレットパターンの入力のみでパレタイジングを開始可能。
    • 製函・キャップ締め・箱詰め (UR認定SIer 特電提供)
      独自制作の製函機構により、ロボットによる箱の組みたてを自動化。ロボット内蔵力覚センサの使用でキャップの締付不足など作業ミスを低減。
Avatar

Andrew Pether

Andrew Pether is Innovation Manager and Perception Team Lead at UR, and has been with UR since 2014, previously leading applications and technical teams in Asia before joining the Technology Innovation team in the US in 2022. In his current role in the perception team Andrew brings his extensive experience of customer challenges into the AI Accelerator product, facilitating cobot solutions more flexible than previously possible