ユニバーサルロボット、「FOOMA JAPAN 2023」に出展~パレタイジング、コンベアトラッキング、ラベル貼りデモを実演~
ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、日本支社代表:山根 剛、以下「UR」)は、来る2023年 6月 6日(火)から 6月 9日(金)まで東京ビッグサイトで開催される 食品機械・装置および関連機器に関する 国内最大規模の技術展示会 「 FOOMA JAPAN 2023」に出展します。
ユニバーサルロボット、「FOOMA JAPAN 2023」に出展~パレタイジング、コンベアトラッキング、ラベル貼りデモを実演~
ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、日本支社代表:山根 剛、以下「UR」)は、来る2023年 6月 6日(火)から 6月 9日(金)まで東京ビッグサイトで開催される 食品機械・装置および関連機器に関する 国内最大規模の技術展示会 「 FOOMA JAPAN 2023」に出展します。
「FOOMA JAPAN 2023」 **** UR ブースイメージ
食品製造の現場において、生産性の向上や人手不足への対応は大きな課題です。また、生産量の急速な増減や、少量多品種生産を行う場合は柔軟性の高いソリューションが求められます。このような省人化や自動化の課題への解決策として、狭いスペースに設置でき、かつ、プログラミングが容易な協働ロボットが注目されています。
URは本展示会にて、パレタイジングやコンベアトラッキング、パッケージへのラベル貼りといった工程自動化のデモンストレーションを行います。ぜひこの機会にURのブースまでお越しいただけますよう、お願い申し上げます。
名 称 FOOMA JAPAN 202 3
主催 一般社団法人 日本食品機械工業会
会期 2023年 6月6日(火)~9日(金)
開催時間 10:00〜17:00
展示会場 東京ビッグサイト 東1~8ホール
ブース番号 7N-17
入場料 無料 *事前に来場登録が必要です
展示会 URL https://biz.nikkan.co.jp/eve/fmiexpo/
デモタイトル | 概要 |
---|---|
次世代の協働ロボット 「UR20」によるパレタイジング | 可搬重量20kg、リーチ長1750mmとUR史上最大可搬重量、最長リーチの「UR20」を活用したパレタイジング ロボット質量は64kgと軽量で省スペースのため、取り扱いが容易 |
コンベアトラッキング AI仕分け | 高速画像処理のできる2Dカメラを使用し、コンベアの動きに追随してワークを仕分け 人の目では判断が難しいような模様の判別や、多品種のラベル認識、貼付け不良チェックなどを実現 |
ラベル貼り | ラベラーから吐き出された商品ラベルをビニール袋に貼り付け 品種設定も容易にプログラミング可能 |
Andrew Pether is Innovation Manager and Perception Team Lead at UR, and has been with UR since 2014, previously leading applications and technical teams in Asia before joining the Technology Innovation team in the US in 2022. In his current role in the perception team Andrew brings his extensive experience of customer challenges into the AI Accelerator product, facilitating cobot solutions more flexible than previously possible