ユニバーサルロボット、「第6回 名古屋 スマート工場EXPO」に出展
ユニバーサルロボット、「第6回 名古屋 スマート工場EXPO」に出展~製造現場への導入をイメージした6種のデモを実演~
ユニバーサルロボット(本社:デンマーク、日本支社:東京都港区、日本支社代表:山根 剛、以下「UR」)は、来る2023年10月25日(水)~10月27日(金)にポートメッセなごや(愛知県名古屋市)で開催される「第6回 名古屋 スマート工場EXPO」に出展します。

「第6回 名古屋 スマート工場EXPO」UR ブースイメージ
名古屋で開催される本イベントでは、スマート工場実現に向けたロボット/FAソリューションや、IoT/AIによる遠隔監視/予防保全/見える化ソリューション、生産管理システムなどの最新技術が一堂に展示されます。URは、UR史上最大可搬重量、最長リーチの最新製品「UR20」を活用したパレタイジングアプリケーションを含む、製造現場への導入をイメージした6種のデモを展示します。ブース内には 来場者の皆様に操作体験していただけるロボットもご用意します。
また、会期二日目の10月26日(木)15:00より展示会内カンファレンス会場にて、セミナー「協働ロボットで実現する製造現場の新たな課題解決手法」を開催いたします。
この機会にぜひ、世界で75,000件以上の導入実績を誇るURが提案する自動化ソリューションをご体感ください。
- 開催概要
名称 第6回 名古屋 スマート工場EXPO
主催 RX Japan株式会社
会期 2023年 10月25日(水)~10月27日(金)
開催時間 10:00-17:00
展示会場 ポートメッセなごや 第3展示館
ブース番号 28-24
入場料 無料 *事前に展示会招待券のお申込みが必要です。
展示会 URL こちらをご参照ください
- UR出展内容
UR出展内容
タイトル | 特長 |
|---|---|
次世代の協働ロボット UR20 | 可搬重量20kg、リーチ1750mmながら質量64kgと軽量・コンパクト。大掛かりな付帯設備が不要なため、システム全体のコストを低減 |
加工機へのワークの投入・取り出し | 内蔵力覚センサを用いて、高精度に位置補正 |
高トルクのねじ締め | 最大140N・mまで対応。ねじの締め終わりにかかる大きな反力を受け流すUR独自の機能を搭載 |
PLCレスで構築するワーク搬送・組立システム | PLCを使わずに、ロボット同士をLANケーブル1本で接続して同期制御 |
AI画像処理を用いた高速ワーク仕分けシステム | スモールスタートで立ち上げが容易なAI画像処理 |
協働ロボットによるレーザー加工の自動化 | ファイバーレーザー溶接機・印字機に対するワークのハンドリング作業を協働ロボットで自動化 |
- セミナー情報
タイトル 協働ロボットで実現する製造現場の新たな課題解決手法
日時 10月26日(木)15:00~16:10
会場 展示会場内カンファレンス会場
申込 ご聴講には事前登録が必要です。ご登録は こちら から
