Geku Guardian Pendant Protector
Geku Guardian Pendant Protector
Geku Guardian Pendant Protector

Geku Guardian Pendant Protector

破損したペンダントの交換にはコストがかかります。また、生産のダウンタイムが原因で発生する損失は交換コストを上回る可能性があります。Geku社のGuardian保護カバーを使用すれば、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。Geku製Guardianペンダント保護カバーは、操作性を損なうことなく、物理的な衝撃からペンダントを最大限に保護するように設計されています。ペンダントの各機能–(タッチパネル、背面のティーチングボタン、ストラップ、およびUSBスロット)–は、すべて問題なく使用できます。Geku製Guardian保護カバーは、衝撃を吸収するポリウレタン複合材でできており、通常の生産環境でペンダントが日常的に酷使される中で受けるダメージ(うっかり落としてしまったり、やむなくぶつけてしまったりして生じるダメージ)を吸収します。

続きを読む
製造元:Geku Automation

Overview

破損したペンダントの交換にはコストがかかります。また、生産のダウンタイムが原因で発生する損失は交換コストを上回る可能性があります。Geku社のGuardian保護カバーを使用すれば、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。Geku製Guardianペンダント保護カバーは、操作性を損なうことなく、物理的な衝撃からペンダントを最大限に保護するように設計されています。ペンダントの各機能–(タッチパネル、背面のティーチングボタン、ストラップ、およびUSBスロット)–は、すべて問題なく使用できます。Geku製Guardian保護カバーは、衝撃を吸収するポリウレタン複合材でできており、通常の生産環境でペンダントが日常的に酷使される中で受けるダメージ(うっかり落としてしまったり、やむなくぶつけてしまったりして生じるダメージ)を吸収します。

The GEKU Guardian Pendant Protector comes as an easy-to-install kit. It includes two molded halves, which fit snugly around the pendant. These are simply glued together with the supplied adhesive to ensure permanent protection of the pendant. 

問い合わせる

お客様のお問い合わせいただいた内容につきましては、後日担当者からご回答いたします。
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510