可搬重量と動作範囲

URロボットの可搬重量と動作範囲についての情報をまとめています。

ロボットアーム

ロボットアーム

ロボットアームはワークセルの中心となる装置です。現在の2つの製品ラインでは、ペイロード3kgから30kgまで、動作範囲500mmから約1.8mまでをカバーする6種類のアームを展開しています。

ユニバーサルロボットは、6自由度の多関節ロボットアームを製造しています。内蔵された安全機能により、アプリケーションおよびリスクアセスメントの結果が適合する場合、ISO 10218-1に基づく協働運転が可能です。これが「コボット(協働ロボット)」と呼ばれる所以です。

ロボットアームは6つの回転関節で構成され、それぞれ±360度の回転が可能です(UR3eのリストジョイントを除く。この関節は無制限回転が可能です)。

URロボットのラインアップを見る
ロボット仕様

ロボット仕様

ワークスペースとは、ロボットのエンドエフェクタが到達・動作可能な総体積または領域を指します。これは、ロボットの可動範囲および各関節やリンクの物理的制約を考慮した、あらゆる位置および姿勢を含みます。

正確なワークスペースの算出は、エンドエフェクタの形状やロボットの特異点(シンギュラリティ)に大きく依存するため、複雑になる場合があります。

まずは理論上の最大ワークスペースを把握することが出発点となります。以下の表をご参照ください。

Robots

Recommended Reach

Max Working Area

Footprint

UR3e

1000

1146

128

UR5e

1700

1892

151

UR10e

2600

2672

190

UR16e

1800

2002

190

UR20

3500

3571

245

UR30

2600

2695

245

UR3e

UR3e SideviewUR3e Topview

関連リンク