ロボットアームの取付および設置

アームの据え付けや、先端ツールの取り付けについてまとめています。

ロボットアームの据え付け

ロボットアームの据え付け

すべてのロボットは、動作性能を維持したまま任意の方向に設置することが可能です。必要なのは、ロボットコントローラに重力方向を認識させるため、設置角度を設定することです。

ロボットは4~6本のボルトでベースフランジを設置面に固定します。

ロボットは、スライド/リフト装置やモバイルロボットなどの可動プラットフォーム上に設置することも可能です。そのような場合には、保護停止を回避するために、ベース加速度をロボット制御システムへ入力することが有効です。

先端ツールの取り付け

先端ツールの取り付け

ロボットにツールを取り付ける際は、ツールフランジ部の機械インターフェースを使用します。

4~6本のボルトを使用して、市販の完成品ツールを取り付けることも、自作のグリッパーやエンドエフェクタを製作して取り付けることも可能です。

最高の精度を得るためには、ツール固定時に位置決めピンを使用することを推奨します。

仕様

仕様

ロボットアームには、一般的に2つの主要な機械的接続部があります。ベースフランジとツールフランジです。

ベースフランジは、ロボットアームを固定面へ設置するために使用します。ロボットは任意の姿勢で設置可能です。

ツールフランジはエンドエフェクタを取り付けるための接続部です。

ボルトサイズおよびフランジ寸法については、以下の表および図をご参照ください。

UR3e

Mechanical Specifications

Bolt Size

Number of bolts

Recommended Tightening Torque

Base flange

M6

4

20 Nm

Tool flange

M6

4

8 Nm

UR3e Base FlangeUR3e Tool Flange

関連資料ダウンロード