コントロールボックスの取付および設置

当社では、2種類のコントロールボックスをご用意しています。標準仕様はアルミ製キャビネットにコントローラを内蔵したタイプ、OEM仕様(AC/DCバージョン)はキャビネットなしのタイプです。

標準コントロールボックス

標準コントロールボックス

標準コントロールボックスは完全密閉型キャビネットです。前面にはティーチペンダントを取り付けるホルダー、背面には2か所の取付ポイントがあります。

本仕様は、コントロールボックスを露出環境に設置する一般的な用途に適しています。壁面取り付けまたは床置き設置が可能です。

外形寸法:

高さ(ハンドル含む):448.5 mm
幅:461.9 mm
奥行き(取付ボルト含む):253.7 mm
奥行き(ティーチペンダント装着時):298 mm

取付ボルト間距離:

水平方向:410 mm
ボルト仕様:下記参照

コントロールボックス寸法のPDFを見る
取付ボルト

取付ボルト

取付ボルトは、標準コントロールボックスおよびティーチペンダントの吊り下げ固定に使用します。ボルトはキャビネットに直接ねじ込みます。

寸法:

頭部直径:24 mm
軸径:12 mm
軸長:10 mm

OEMコントロールボックス

OEMコントロールボックス

OEMコントロールボックスは、システムインテグレータ、OEMパートナー、またはロボットコントローラを他の装置へ組み込む用途を想定した製品です。

外形寸法:

高さ(ブラケット含む):199 mm
長さ(ケーブルストレインリリーフ含む):498.7 mm
奥行き:189.5 mm

取付穴間距離およびサイズ:

水平方向:260 mm Ø 10 mm
垂直方向:179 mm Ø 10 mm

OEMコントロールボックスの寸法をPDFで見る
拡張ベイ開口部

拡張ベイ開口部

標準コントロールボックスには、2か所の拡張ベイ開口部があります。1か所は側面、もう1か所は底面に配置されています。

出荷時は密閉されていますが、必要に応じて開口・加工が可能です。例えば、より大型のモジュールをコントロールボックス内部に取り付ける場合などに使用します。

拡張開口部寸法

拡張開口部寸法

金属プレートは6本のTorx 20ネジで固定されています。ネジはプレートのねじ穴に直接締結されています。

6本すべてのネジを外すことで、内側から金属プレートを取り外し、加工または交換することが可能です。

拡張ベイ開口部:

高さ:75 mm
幅:120 mm

固定部品:

6本 TX20 Torxネジ
6個 歯付きロックワッシャー

拡張ベイを使用してIMMIを取り付ける例

関連資料ダウンロード