EtherNet/IP

EtherNet/IP は、UR で利用可能なフィールドバスの一つです。
UR ロボットは EtherNet/IP サーバー(アダプタ)として動作できますが、EtherNet/IP クライアント(スキャナ)として動作することはできません。
そのため、ネットワーク上には EtherNet/IP クライアントとして動作する互換 PLCが必要です。

EtherNet/IP で利用可能な機能は、Modbus TCP/IP サーバーとほぼ同等です。詳細については、該当セクション(Modbus TCP/IP サーバー)を参照してください。

Modbus TCP/IP との主な違いは、EtherNet/IP の実装にはウォッチドッグ機能が組み込まれている点です。
これは、EtherNet/IP クライアントとの通信が失われた場合、ロボットが直ちに停止することを意味します。

この挙動は、機械や設備の損傷を防止するために不可欠な安全機能です。

チュートリアル

Ethernet/IP Guide

Ethernet/IP Electronic Data Sheet

Ethernet/IP I/O Messages