●UR+製品デベロッパやシステムインテグレータ計23社が出展
●アプリケーション解説ウェビナーを初開催
ユニバーサルロボット(日本支社代表 山根 剛、東京都港区)は、協業ロボットのバーチャル展示会「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」を2021年2月8日(月)~19日(金)にかけて開催します。
昨年11月に開催した「THE COBOT EXPO JAPAN 2020」に引き続き2回目の開催となる今回は、前回の来場者の関心の高かったネジ締め、検査、ばら積みピッキング等のアプリケーションを解説するライブウェビナーを初開催するほか、UR+製品デベロッパやシステムインテグレータ計23社が出展し、各種デモンストレーション動画を公開します。さらに、日系企業での導入事例に加え、世界各国での豊富な事例も紹介。会期中、平日の9:00-18:00はいつでも、説明員とのライブチャットが可能です。

THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTERブースイメージ
● イベント概要
名称 THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER
会期 2021年2月8日(月)~19日(金)
参加費 無料
参加方法 事前登録制。登録サイトより2月1日(月)から来場登録可能
概要 ・ライブウェビナー:ネジ締め、ばら積みピッキング、研磨、検査アプリケーション解説
・アプリケーションデモ:UR+製品を使ったデモ19種/システムインテグレータによるデモ11種
・導入事例紹介:日系企業7社に加え、海外の事例も紹介
・説明員とのチャット:会期中平日9:00-18:00はいつでも対応
● 主な展示内容
ライブウェビナー エキスパートによるアプリケーション解説
カテゴリ | 開催日時 | タイトル |
|---|---|---|
ネジ締め | 2/8(月)14:00-14:30 2/16(火)10:00-10:30 | 協働ロボット活用事例:ネジ締めの勘所 |
ネジ締め | 2/10(水)10:00-10:30 | 各種ネジサイズに対応する ネジ締め自動化を実現するには |
組立・研磨 | 2/12(金)16:00-16:30 2/18(木)10:00-10:30 | 感覚を必要とする作業を高精度に実現 URロボット内蔵フォース/トルクセンサの活用方法 |
研磨 | 2/16(火)16:00-16:30 | 各種素材に対応した研磨の自動化実現方法 |
ばら積みピッキング | 2/9(火)10:00-10:30 2/17(水)16:00-16:30 | スキル、ノウハウ不要! 7ステップでばら積みピッキングを実装する方法 |
検査 | 2/9(火)16:00-16:30 2/17(水)13:00-13:30 | URロボットの作業に検査をプラス! ロボットとカメラの連携で実現できることとは |
UR+ 製品を使ったアプリケーションデモの一例 : 下記を含め全 19 のデモ動画を公開
カテゴリ | 企業名 | 概要 |
|---|---|---|
パレタイジング | Robotiq | パレタイジングの自動化を迅速に実現 |
マテリアルハンドリング | ASPINA シナノケンシ(株) | あらゆるものの把持に挑戦! 電動3爪ロボットハンド |
検査 | OnRobot | 検出と分類を自動化する2.5Dビジョンシステム |
システムインテグレータ によるデモの一例:下記を含め全 11 のデモ動画を公開
カテゴリ | 企業名 | 概要 |
|---|---|---|
検査 | 中吉エンジニアリング(株) | 画像処理による製品検査 |
パレタイジング | リンクス(株) | インテリジェントパレタイジングシステム |
溶接 | (株)クフウシャ | 溶接未経験者と協働ロボットが、 職人顔負けの均一なビードを30分で実現 |
検査 | (株)ムカエ | UR ロボットと三次元測定機自動連動 |