UR8 Long

UR8 Long

Lunga portata. Ingombro contenuto. Nessun compromesso.

L'UR8 Long offre una portata di 1750 mm in un design compatto e leggero. Ideale per la saldatura, il pick & place e il controllo qualità, eccelle in applicazioni che richiedono un preciso movimento lineare e un'elevata accelerazione. Con un'architettura articolare avanzata e un accurato controllo della coppia, è il cobot perfetto per attività che richiedono portata e precisione.

Sbraccio 1750 mm / 68.9 in
Carico Fino a 10 kg / 22 lbs
Footprint Ø 204 mm
Peso 44.7 kg / 98.5 lbs
Sbraccio 1750 mm / 68.9 in
Carico Fino a 10 kg / 22 lbs
Footprint Ø 204 mm
Peso 44.7 kg / 98.5 lbs

Precisione costruita per estendere la tua portata e ottimizzare ogni ciclo

I punti di forza tecnici di UR8 Long si traducono direttamente nella produttività quotidiana. UR8 Long consente un controllo della torcia senza soluzione di continuità per saldature più pulite, meno smerigliatura e rilavorazioni ridotte, risparmiando tempo e materiali di consumo nelle officine di fabbricazione. Affronta saldature ripetitive e non ergonomiche, aiutando i saldatori esperti a concentrarsi su compiti di valore superiore, riducendo al contempo l'impatto della carenza di manodopera.

La stessa combinazione di portata lunga, design compatto e flessibilità collaborativa si estende a tutti i settori. Dal pick & place in strutture compatte body-in-white, alla gestione dei sottogruppi con velocità e precisione senza pari, l'UR8 Long dimostra il suo valore nel settore automotive e non solo, offrendo automazione esattamente dove è più necessario.

Trasformare la produzione con UR8 Long

Alcuni lavori richiedono un surplus di abilità. Chiedono uno strumento che non indietreggi quando il lavoro si fa duro. I punti di forza tecnici di UR8 Long si traducono direttamente nella produttività quotidiana.

UR8 Long nella produzione automotive

UR8 Long nella produzione automotive

Scopri come UR8 Long sta portando risultati nel settore automotive.

UR8 Long nel metal working

UR8 Long nel metal working

Scopri perché UR8 Long è il robot di saldatura definitivo

Applicazioni di UR8 Long

L'UR8 Long può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Prestazioni del payload effettivo

Prestazioni del payload effettivo

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere insieme alle tue attività. Quando devi sollevare oggetti pesanti per la massima distanza, farti limitare dal modo in cui è montato l'end-effector. Se gli oggetti richiedono una modifica al modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del baricentro, l'UR8 Long ti supporterà in questo cambiamento.

Sicurezza

Sicurezza

Con un maggiore carico utile, una maggiore velocità e portata, la sicurezza dell'operatore è sempre la nostra priorità numero uno. Con l'obiettivo di costruire un robot collaborativo, i nostri ingegneri hanno dedicato ore allo sviluppo delle nostre funzioni di sicurezza. Il risultato del loro sforzo è stata la creazione di parametri di riferimento per la sicurezza quando si lavora oggi con robot industriali collaborativi.

Supporto cobot in loco direttamente con UR

Supporto cobot in loco direttamente con UR

Gli ingegneri dell'assistenza sul campo (FSE) possono essere rapidamente implementati nella tua posizione per condurre riparazioni di cobot sul campo o completare controlli di manutenzione regolari, assicurandoti di ottenere il massimo valore dal tuo cobot ogni giorno.

Scopri di più

Sblocca tutto il potenziale della tua flotta di cobot

Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.

Progettato per migliorare il tuo lavoro

Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione uomo-robot sicura e collaborativa.

Messa in servizio rapida

Messa in servizio rapida

L'esperienza standard per un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice compito, è in genere inferiore a un'ora.

Risparmio di spazio

Risparmio di spazio

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare le attività nelle configurazioni di produzione esistenti in cui lo spazio a terra è spesso limitato e a un prezzo vantaggioso.

Consumo di energia

Consumo di energia

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Collaborativo e sicuro

Collaborativo e sicuro

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.

Ottieni il massimo dal tuo cobot

UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Configurazione utensile

Configurazione utensile

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Piani di sicurezza

Piani di sicurezza

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Scopri di più

Scopri di più

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Garantire il tempo di attività massimo

Garantire il tempo di attività massimo

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività sia la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.

Suite di sviluppo UR

Suite di sviluppo UR

Cerchi una soluzione? Abbiamo consolidato tutti i nostri fantastici contenuti in un nuovo spazio chiamato UR Developer Suite! Clicca qui per trovare tutti gli strumenti, i tutorial e le risorse di cui hai bisogno per avere successo.

Portale clienti MyUR

Portale clienti MyUR

Registra oggi il tuo cobot per accedere al nostro portale clienti: myUR. Scarica il software più recente, invia un ticket di supporto per il supporto virtuale o in loco e rivedi i dati dei cobot in un unico posto.

Ecosistema UR+

Ecosistema UR+

Sfoglia oltre 300 accessori che vanno dagli erogatori di colla alle telecamere di ispezione.

Richiedi un preventivo

Compila il modulo a destra e ti contatteremo.

Il processo è semplice:

Compila il modulo.

Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.

Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.

Sede locale
  • Universal Robots Italia
  • Via Lessolo, 3
  • 10153 Torino TO
Contattaci: +39 011 1889 2271