UR7e è il più grande dei nostri due robot collaborativi industriali leggeri. Per le applicazioni che richiedono un cobot di piccole dimensioni con portata e carico utile sufficienti, UR7e ti aiuterà a svolgere compiti precisi e ripetitivi.
Rilasciato per la prima volta nel 2008, questo cobot (originariamente con capacità di carico di 5 kg, 11 libbre) ha ricevuto continui miglioramenti nella tecnologia e continua ancora oggi il suo percorso di integrazione senza soluzione di continuità con un'ampia gamma di applicazioni.
Oggi UR7e è ideale per coloro che necessitano di un cobot con un ingombro limitato e capace di essere montato nella linea di produzione esistente (ad esempio su un tavolo o all'interno di una macchina). In base alla tua esigenza di sollevare oggetti leggeri e di medie dimensioni, l'UR7e raggiunge 200 mm in più rispetto al braccio di un lavoratore medio. Ciò è utile quando gli articoli devono essere collocati all'interno di macchine o quando un'attività deve essere completata al di fuori della portata dei dipendenti.
Aumenta i tempi di attività e la produttività, eliminando gli errori e introducendo procedure automatizzate e standardizzate.
Creare nuove soluzioni, riutilizzare i programmi per attività ricorrenti e spostare il cobot in nuovi processi, se necessario.
Dai ai tuoi dipendenti la libertà di concentrarsi su ciò in cui sono i migliori e lascia il resto al cobot.
UR7e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarti al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR7e ti supporterà in questo cambiamento.

L'automazione delle attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali. Mentre l'UR7e può sollevare 7,5 kg, consuma in media solo 250 Watt, lo stesso di una console di gioco. Puoi potenziare i tuoi processi di lavoro, mantenendo basso il consumo di elettricità.
Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.
Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task, impiega in genere meno di un'ora.

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare a un prezzo vantaggioso. le attività nelle configurazioni di produzione esistenti, in cui lo spazio a terra è spesso limitato.

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
I movimenti fluidi sono fondamentali per le applicazioni di processo come l'erogazione, la saldatura, l'asservimento macchine o altro. Con un'attenzione particolare all'aumento della durata e della qualità, i nostri algoritmi di controllo del movimento consentono una minore usura delle articolazioni per aumentare i tempi di attività e ridurre la manutenzione, consentendo al cobot di muoversi a velocità elevate.
UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività sia la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività del tuo cobot attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo per riparazioni tempestive.
Abbiamo preparato un elenco di domande frequenti sull'UR7e che puoi trovare nella nostra pagina delle FAQ.
Compila il modulo a destra e ti contatteremo.
Il processo è semplice:
Compila il modulo.
Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.
Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.