UR30

UR30

Payload elevato, dimensioni compatte

UR30 può sollevare carichi pesanti mantenendo un ingombro compatto in un ambiente collaborativo. Con una capacità di sollevamento di 30 kg e una portata di 1300 mm, questo robot può gestire macchine più grandi, pallettizzare prodotti pesanti e supportare efficacemente l'avvitatura a coppia elevata.

Sbraccio 1300 mm / 51.2 in
Capacità di carico 35 kg / 77.16 lbs
Footprint Ø 245 mm
Peso 63.5 kg / 139.9 lbs
Sbraccio 1300 mm / 51.2 in
Capacità di carico 35 kg / 77.16 lbs
Footprint Ø 245 mm
Peso 63.5 kg / 139.9 lbs

Richiedi un preventivo

Compila il modulo a destra e ti contatteremo.

Il processo è semplice:

Compila il modulo.

Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.

Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.

Introducendo un carico utile aggiuntivo di 5 kg per UR30

Forza ridefinita

La UR30 ora offrirà una capacità di carico maggiorata di 5 chilogrammi, portando la capacità di carico totale a 35 chilogrammi per determinati movimenti. Ridefinendo il modo in cui l'UR30 può essere utilizzato, ti offriamo soluzioni in grado di migliorare la produzione e rafforzare la tua attività.

Questo nuovo carico utile sarà introdotto in PolyScope 5.19.

Scarica ora

Prestazioni in dimensioni compatte

Basandosi sulla stessa architettura dell'UR20, l'UR30 offre una capacità di sollevamento straordinaria in un ingombro compatto con un controllo del movimento superiore che garantisce il perfetto posizionamento di grandi carichi. Grazie alla capacità di gestire una coppia più elevata, l'UR30 apre la porta per un'avvitatura precisa delle viti e il payload di 30 kg incrementa la produttività su tutte le attività, dalla manipolazione di materiale con più pinze e organi di presa, alla pallettizzazione di parti pesanti.

Facciamo il lavoro pesante

Evitare lesioni o incidenti causati dal sollevamento di oggetti pesanti e garantire un perfetto posizionamento del pallet con una velocità costante.

Non lasciare la porta aperta

Utilizza più pinze nell'applicazione di asservimento macchine. Rimuovi i pezzi, pulisci le parti e posiziona le nuove scorte in un unico passaggio, massimizzando la produttività.

Precisione assoluta

I giunti a coppia elevata UR30s, e il sensore di forza integrato, consentono un azionamento rettilineo e costante delle viti anche in aree difficili da raggiungere per gli esseri umani. La modalità costante impedisce l'arresto protettivo mantenendo la sicurezza.

Applicazioni UR30

UR30 può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Prestazioni reali di carico

Prestazioni reali di carico

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarti al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR30 vi supporterà in questo cambiamento.

Sicurezza

Sicurezza

Con una maggiore capacità di carico, una maggiore velocità e portata, la sicurezza dell'operatore è sempre la nostra priorità numero uno. Con l'obiettivo di costruire un robot collaborativo, i nostri ingegneri hanno dedicato ore allo sviluppo delle nostre funzioni di sicurezza. Il risultato del loro sforzo è stata la creazione di parametri di riferimento per la sicurezza quando si lavora oggi con robot industriali collaborativi.

Sblocca tutto il potenziale della tua flotta di cobot

Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.

Progettato per migliorare il tuo lavoro

Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

Messa in servizio rapida

Messa in servizio rapida

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task, impiega in genere meno di un'ora.

Risparmio di spazio

Risparmio di spazio

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare a un prezzo vantaggioso le attività nelle configurazioni di produzione esistenti, in cui lo spazio a terra è spesso limitato.

Consumo energetico

Consumo energetico

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Collaborativo e sicuro

Collaborativo e sicuro

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.

Controllo del movimento

UR30 ha ricevuto miglioramenti software per ridurre al minimo lo stress sulla meccanica del braccio e sulla nuova architettura del giunto. Approfitta dell'intera gamma di velocità e delle accelerazioni dei cobot, anche in condizioni di sollevamento del massimo carico alla massima portata.

Ottieni il massimo dal tuo cobot

UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Configurazione utensile

Configurazione utensile

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Piani di sicurezza

Piani di sicurezza

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Scopri di più

Scopri di più

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Garantisci la massima operatività

Garantisci la massima operatività

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività è la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.