UR30 può sollevare carichi pesanti mantenendo un ingombro compatto in un ambiente collaborativo. Con una capacità di sollevamento di 30 kg e una portata di 1300 mm, questo robot può gestire macchine più grandi, pallettizzare prodotti pesanti e supportare efficacemente l'avvitatura a coppia elevata.
Compila il modulo a destra e ti contatteremo.
Il processo è semplice:
Compila il modulo.
Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.
Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.

La UR30 ora offrirà una capacità di carico maggiorata di 5 chilogrammi, portando la capacità di carico totale a 35 chilogrammi per determinati movimenti. Ridefinendo il modo in cui l'UR30 può essere utilizzato, ti offriamo soluzioni in grado di migliorare la produzione e rafforzare la tua attività.
Questo nuovo carico utile sarà introdotto in PolyScope 5.19.
Basandosi sulla stessa architettura dell'UR20, l'UR30 offre una capacità di sollevamento straordinaria in un ingombro compatto con un controllo del movimento superiore che garantisce il perfetto posizionamento di grandi carichi. Grazie alla capacità di gestire una coppia più elevata, l'UR30 apre la porta per un'avvitatura precisa delle viti e il payload di 30 kg incrementa la produttività su tutte le attività, dalla manipolazione di materiale con più pinze e organi di presa, alla pallettizzazione di parti pesanti.
Evitare lesioni o incidenti causati dal sollevamento di oggetti pesanti e garantire un perfetto posizionamento del pallet con una velocità costante.
Utilizza più pinze nell'applicazione di asservimento macchine. Rimuovi i pezzi, pulisci le parti e posiziona le nuove scorte in un unico passaggio, massimizzando la produttività.
I giunti a coppia elevata UR30s, e il sensore di forza integrato, consentono un azionamento rettilineo e costante delle viti anche in aree difficili da raggiungere per gli esseri umani. La modalità costante impedisce l'arresto protettivo mantenendo la sicurezza.
UR30 può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarti al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR30 vi supporterà in questo cambiamento.

Con una maggiore capacità di carico, una maggiore velocità e portata, la sicurezza dell'operatore è sempre la nostra priorità numero uno. Con l'obiettivo di costruire un robot collaborativo, i nostri ingegneri hanno dedicato ore allo sviluppo delle nostre funzioni di sicurezza. Il risultato del loro sforzo è stata la creazione di parametri di riferimento per la sicurezza quando si lavora oggi con robot industriali collaborativi.
Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.
Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task, impiega in genere meno di un'ora.

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare a un prezzo vantaggioso le attività nelle configurazioni di produzione esistenti, in cui lo spazio a terra è spesso limitato.

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
Get a demonstration of this industrial robot with a compact footprint and extraordinary lift
UR30 ha ricevuto miglioramenti software per ridurre al minimo lo stress sulla meccanica del braccio e sulla nuova architettura del giunto. Approfitta dell'intera gamma di velocità e delle accelerazioni dei cobot, anche in condizioni di sollevamento del massimo carico alla massima portata.
UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività è la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.
Abbiamo preparato un elenco di domande frequenti sull'UR30 che puoi trovare nella nostra pagina delle FAQ.