UR20 soddisfa tutti questi criteri offrendo al contempo la portata più lunga dei nostri cobots con carichi pesanti. Grazie al suo ingombro incredibilmente ridotto, questo robot collaborativo industriale consente di automatizzare più applicazioni in cui è necessario sollevare oggetti pesanti su una distanza maggiore.

Stiamo introducendo un aumento del carico utile di +5 chilogrammi e movimenti più ottimizzati. Questo aggiornamento aumenta la capacità di sollevamento a 25 kg, introduce un controllo più preciso sui processi ad alta velocità e crea ulteriori opportunità di collaborazione nello stesso ingombro compatto.
Quando si utilizza la posizione di sollevamento superiore, il carico utile aumentato per l'UR20 consentirà soluzioni di maggiore produttività senza la necessità di cobot più grandi o aggiuntivi.
L'aumento della capacità di carico sarà disponibile con il lancio di PolyScope 5.19.
Mentre il carico utile e la portata sono certamente fattori importanti nella scelta di un cobot, ci sono altre caratteristiche che definiscono un cobot moderno: accessibilità, consumo di spazio, opzioni di implementazione, funzionalità software e sostenibilità. UR20 soddisfa tutti questi criteri offrendo al contempo la portata più lunga e le capacità di carico utile più pesanti di tutti i cobots UR.
UR20 è costruito per supportarti nelle attività in cui il sollevamento di carichi pesanti su un lungo raggio è un requisito di base. A velocità più elevate, l'UR20 è dotato di un controllo del movimento superiore per garantire movimenti fluidi e precisi allo stesso tempo.
Per supportare la tua necessità di automatizzare i processi nel tuo piano di lavoro esistente, l'UR20 è dotato di un design leggero e di un ingombro ridotto che può essere installato quasi ovunque. Questo cobot è versatile e ti consentirà di automatizzare le applicazioni dalla movimentazione dei materiali alla saldatura.
La maggiore portata consente l'ulteriore ridimensionamento dell'automazione dei cobot e dei guadagni di produttività per applicazioni più impegnative e più gravose.
UR20 è il nostro cobot con la portata più ampia e un'impressionante capacità di carico di 25 kg, e ti consentirà di aumentare la produttività e accelerare i processi.
Sfrutta l'intera gamma di velocità e le accelerazioni mentre sollevi il carico utile massimo alla sua massima portata.
UR20 può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarsi al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR20 vi supporterà in questo cambiamento.

Con un maggiore carico utile, una maggiore velocità e capacità di portata, la sicurezza dell'operatore è sempre la nostra priorità numero uno. Con l'obiettivo di costruire un robot collaborativo, i nostri ingegneri hanno dedicato ore allo sviluppo delle nostre funzioni di sicurezza. Il risultato del loro sforzo è stata la creazione di parametri di riferimento per la sicurezza quando si lavora oggi con robot industriali collaborativi.
Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.
Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

L'esperienza preconfigurata per un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice compito è in genere inferiore a un'ora.

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare le attività nelle configurazioni di produzione esistenti in cui lo spazio a terra è spesso impostato e a un prezzo vantaggioso.

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobots UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Tutti i cobots UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobots di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
UR20 ha ricevuto miglioramenti software per ridurre al minimo lo stress sulla meccanica del braccio e sulla nuova architettura del giunto. Approfitta dell'intera gamma di velocità e delle accelerazioni dei cobots nonostante il sollevamento del carico utile massimo alla massima portata.
UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività è la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.
Abbiamo preparato un elenco di domande frequenti sull'UR20 che puoi trovare nella nostra pagina delle FAQ.
Compila il modulo a destra e ti contatteremo.
Il processo è semplice:
Compila il modulo.
Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.
Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.