UR16e è il nostro robot collaborativo industriale più piccolo per impieghi gravosi. Quando lo spazio è limitato ma è necessario maneggiare pezzi o oggetti grandi e pesanti, l'UR16e è la scelta perfetta.
Non tutti le attività richiedono il sollevamento di oggetti pesanti su distanza o hanno lo spazio per un grande sistema robotico. UR16e ti consentirà di eseguire attività gravose come l'asservimento macchine, la movimentazione materiali o l'imballaggio, anche in spazi di lavoro più piccoli. Gli oggetti possono essere spostati velocemente con movimenti fluidi grazie all'Advanced Motion Control.
UR16e è inoltre dotato di una suite di tecnologie integrate, che garantiscono la sicurezza quando si lavora con un robot industriale collaborativo.
Sollevare oggetti pesanti in aree dove lo spazio è minimo. La combinazione di capacità di carico e portata compatta consente all'UR16e di automatizzare le applicazioni più pesanti in ambienti ristretti.
Aumenta i tempi di attività e la produttività, eliminando gli errori e introducendo procedure automatizzate e standardizzate.
Sfrutta l'intera gamma di velocità e le accelerazioni mentre sollevi il carico massimo alla sua massima portata.
UR16e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarti al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR16e ti supporterà in questo cambiamento.

Come ogni cobot realizzato da Universal Robots, UR16e è dotato di funzionalità di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono al robot di lavorare a fianco degli esseri umani senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.
Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task, impiega in genere meno di un'ora.

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare le attività nelle configurazioni di produzione esistenti in cui lo spazio a terra è spesso impostato e a un prezzo vantaggioso.

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobots UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività sia la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.
Abbiamo preparato un elenco di domande frequenti sull'UR16e che puoi trovare nella nostra pagina delle FAQ.
Compila il modulo a destra e ti contatteremo.
Il processo è semplice:
Compila il modulo.
Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.
Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.