UR15 raggiunge un'impressionante velocità massima di 5 m/s, che consente di ridurre i tempi ciclo e aumentare la produttività. Il suo design leggero e il suo ingombro ridotto offrono una flessibilità senza pari. UR15 risolve il sollevamento di carichi pesanti e i movimenti ripetitivi in collaborazione simbiotica con la tua forza lavoro. È alimentato da PolyScope X, il nostro software leader del settore, ed è pronto per essere potenziato con l'intelligenza artificiale per consentire un'integrazione senza soluzione di continuità e un'usabilità senza pari.
Mentre il carico utile e la portata sono certamente fattori importanti nella scelta di un cobot, ci sono altre caratteristiche che definiscono un cobot moderno: accessibilità, consumo di spazio, opzioni di implementazione, funzionalità software e sostenibilità. L'UR15 soddisfa tutti questi criteri offrendo al contempo un'ampia portata e un'elevata capacità di carico. UR15 è costruito per supportarti nelle attività in cui il sollevamento di carichi pesanti su un lungo raggio è un requisito di base. A velocità più elevate, l'UR15 è dotato di un controllo del movimento superiore per garantire movimenti fluidi e precisi allo stesso tempo.
Per supportare la tua necessità di automatizzare i processi nel tuo piano di lavoro esistente, l'UR15 è dotato di un design leggero e di un ingombro ridotto che può essere installato quasi ovunque. Questo cobot è versatile e ti consentirà di automatizzare le applicazioni dalla movimentazione dei materiali alla saldatura.
La maggiore portata consente l'ulteriore ridimensionamento dell'automazione dei cobot e dei guadagni di produttività per applicazioni più impegnative e più gravose.
L'UR15 è il nostro cobot più veloce e ti consentirà di aumentare la produttività e accelerare i processi.
Sfrutta l'intera gamma di velocità e le accelerazioni mentre sollevi il carico utile massimo alla sua massima portata.
L'UR15 può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarsi al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR15 vi supporterà in questo cambiamento.

Con un maggiore carico utile, una maggiore velocità e capacità di portata, la sicurezza dell'operatore è sempre la nostra priorità numero uno. Con l'obiettivo di costruire un robot collaborativo, i nostri ingegneri hanno dedicato ore allo sviluppo delle nostre funzioni di sicurezza. Il risultato del loro sforzo è stata la creazione di parametri di riferimento per la sicurezza quando si lavora oggi con robot industriali collaborativi.
Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.
Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione uomo-robot sicura e collaborativa.

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task, impiega in genere meno di un'ora.

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare a un prezzo vantaggioso le attività nelle configurazioni di produzione esistenti, in cui lo spazio a terra è spesso limitato.

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività è la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.
Abbiamo preparato un elenco di domande frequenti sull'UR15 che puoi trovare nella nostra pagina delle FAQ.
Compila il modulo a destra e ti contatteremo.
Il processo è semplice:
Compila il modulo.
Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.
Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.