UR3e

UR3e

Cobot ultraleggero e compatto

UR3e è il braccio robotico collaborativo industriale più piccolo del nostro portfolio. Approfitta della sua forma compatta per automatizzare i processi in spazi di lavoro ristretti, come su piani di lavoro o all'interno di macchinari di produzione.

Sbraccio 500 mm / 19.7 in
Capacità di carico 3 kg / 6.6 lbs
Footprint Ø 128 mm
Peso 11.2 kg / 24.7 lbs
Sbraccio 500 mm / 19.7 in
Capacità di carico 3 kg / 6.6 lbs
Footprint Ø 128 mm
Peso 11.2 kg / 24.7 lbs

Fino al più piccolo dettaglio

Grazie alle sue dimensioni ridotte, UR3e è la definizione ideale di robot industriale collaborativo. Progettato per ottimizzare l'efficienza in spazi di lavoro ristretti, UR3e offre flessibilità e precisione senza pari. Mentre il cobot può essere montato su un tavolo che lavora fianco a fianco con i dipendenti, può anche essere integrato all'interno di una postazione di lavoro separata per soluzioni che includono il prelievo, l'assemblaggio e il posizionamento di parti.

Con il suo ingombro ridotto e il design leggero, UR3e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di produzione, integrando i lavoratori umani e massimizzando la produttività. Questo cobot è dotato di funzioni di sicurezza all'avanguardia, che garantiscono una collaborazione sicura tra uomo e macchina.

Migliora le tue operazioni, migliora la qualità e stai al passo con la concorrenza con questa soluzione di automazione compatta.

Applicazioni UR3e

UR3e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Prestazioni reali del carico utile

Prestazioni reali del carico utile

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando è necessario sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarsi al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento nel modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR3e ti supporterà in questo cambiamento.

Rotazione infinita

Rotazione infinita

Al fine di supportare l'automazione delle applicazioni di avvitamento, l'UR3e è dotato di un giunto terminale rotante sulla flangia dell'utensile. Questa funzione consente anche di collegare direttamente gli strumenti di lucidatura o altri al cobot, semplificando la programmazione e accelerando la configurazione dell'installazione.

Sblocca tutto il potenziale della tua flotta di cobot

Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.

Progettato per migliorare il tuo lavoro

Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione uomo-robot sicura e collaborativa.

Messa in servizio rapida

Messa in servizio rapida

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task impiega in genere meno di un'ora.

Risparmio di spazio

Risparmio di spazio

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare le attività nelle configurazioni di produzione esistenti in cui lo spazio a terra è spesso limitato e a un prezzo vantaggioso.

Consumo energetico

Consumo energetico

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante da parte dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Collaborativo e sicuro

Collaborativo e sicuro

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.

Ottieni il massimo dal tuo cobot

UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Configurazione utensile

Configurazione utensile

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Piani di sicurezza

Piani di sicurezza

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Scopri di più

Scopri di più

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Garantisci la massima operatività

Garantisci la massima operatività

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività sia la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo per riparazioni tempestive.

Richiedi un preventivo

Compila il modulo a destra e ti contatteremo.

Il processo è semplice:

Compila il modulo.

Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.

Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.