PolyScope X

PolyScope collega gli utenti con robot che offrono funzionalità dal semplice pick and place al movimento avanzato. Elimina la complessità inutile e guarda la tua produttività moltiplicarsi.
-

Produttività moltiplicata

Intuitivo, inclusivo e accessibile

PolyScope X è impostato per ridefinire il software di automazione, rendendolo accessibile ed efficace per una gamma più ampia di utenti e applicazioni.

Una soluzione avanzata

Una soluzione avanzata

Interfaccia utente avanzata
Progettata per ridurre la curva di apprendimento e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro

Funzionalità di programmazione avanzate
Opzioni di scripting avanzate e supporto per attività di automazione più complesse

Integrazione perfetta
Connetti e gestisci vari componenti di automazione attraverso un'unica piattaforma.

Prestazioni migliorate
I modelli di progettazione software ottimizzati funzionano in modo più fluido, offrendo tempi di risposta più rapidi.

Informativa progressiva

Informativa progressiva

PolyScope X si basa su una divulgazione progressiva per migliorare l'usabilità e centralizzare le caratteristiche più importanti per il compito da svolgere, riducendo così la curva di apprendimento.

Rivelando le informazioni progressivamente, guida gli utenti attraverso processi complessi passo dopo passo, assicurando che l'utente non perda passaggi importanti.

Programma dove vuoi, quando vuoi!

Programma dove vuoi, quando vuoi!

Programmazione robot offline
Lo stack tecnologico di PolyScope X consente di utilizzarlo da qualsiasi dispositivo con un browser.

Esportazione e importazione di programmi
Con PolyScope X, spostare i programmi tra robot diversi non è mai stato così facile. Un singolo file contenente tutti i dati dell'applicazione e del programma può essere esportato da uno e importato in un altro.

Costruire programmi in modo più rapido ed efficace con nodi colorati.

Migliore leggibilità e chiarezza

L'uso dei colori semplifica l'identificazione dei tipi di nodi ed evidenzia le relazioni e le gerarchie per trasmettere la struttura all'interno del programma.

Migliore comprensione

Lavoriamo con i robot, non come i robot, e i colori possono fornire informazioni immediate sui dati, identificando i nodi con proprietà simili.

Rilevamento degli errori e debug

La colorazione semplifica il monitoraggio del flusso di esecuzione e l'identificazione dei problemi all'interno del programma.

Ridurre al minimo i tempi di in

La ricerca mostra che le interruzioni del programma possono richiedere molto tempo ed essere costose da risolvere. In combinazione con l'introduzione di nodi colorati e distinguendo visivamente diversi stati o condizioni all'interno del programma effettivo, ora è disponibile una chiara indicazione di dove il programma è terminato.

Prima immagineSeconda immagineTerza immaginequarta immagine
UR20 cobot pallettizzazione scatole di cartone.

Movimento più fluido. Risultati più rapidi.

OptiMove offre un modo intuitivo per impostare la velocità e l'accelerazione relative, fornendo una facile sintonizzazione, un movimento più fluido e tempi di ciclo più rapidi. L'intuitiva programmazione del movimento semplifica la configurazione e il funzionamento, mentre i miglioramenti della ripetibilità garantiscono risultati coerenti e di alta qualità ogni volta. Sperimenta vibrazioni significativamente ridotte per una maggiore precisione e affidabilità. Con OptiMove eviti inutili arresti protettivi, massimizzando i tempi di attività e la produttività.

Aggiornamenti e download PolyScope X

Aggiornamenti software

La versione 10.8 di PolyScope è ora disponibile per il download. L'ultima versione include le seguenti funzionalità per e-Series, UR20 e UR30:

  • Modalità Teach - consente all'utente di insegnare al robot cosa fare con una combinazione di Freedrive e Smartskills
  • Thread - da 10.8, gli utenti possono creare thread all'interno dell'interfaccia utente
  • Put In Box Smart Skill - la posizione di trasporto predefinita è ora disponibile come Smart Skill
  • Direzione con "Fino a" - Le condizioni "Fino a" per Segnale e Distanza possono ora essere soddisfatte utilizzando il nodo Direzione
  • Schermate operatore URCap - Le schermate operatore aggiuntive possono ora essere aggiunte come URCAP

L'interfaccia utente di PolyScope X è disponibile in 22 lingue. Per l'elenco di tutte le funzionalità e gli aggiornamenti, fare riferimento alle note di rilascio: Note di rilascio 10.8

Scarica qui

Risorse UR

Aziende che utilizzano PolyScope X

Sede locale
  • Universal Robots Italia
  • Via Lessolo, 3
  • 10153 Torino TO
Contattaci: +39 011 1889 2271