PolyScope X è impostato per ridefinire il software di automazione, rendendolo accessibile ed efficace per una gamma più ampia di utenti e applicazioni.

Interfaccia utente avanzata
Progettata per ridurre la curva di apprendimento e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro
Funzionalità di programmazione avanzate
Opzioni di scripting avanzate e supporto per attività di automazione più complesse
Integrazione perfetta
Connetti e gestisci vari componenti di automazione attraverso un'unica piattaforma.
Prestazioni migliorate
I modelli di progettazione software ottimizzati funzionano in modo più fluido, offrendo tempi di risposta più rapidi.

PolyScope X si basa su una divulgazione progressiva per migliorare l'usabilità e centralizzare le caratteristiche più importanti per il compito da svolgere, riducendo così la curva di apprendimento.
Rivelando le informazioni progressivamente, guida gli utenti attraverso processi complessi passo dopo passo, assicurando che l'utente non perda passaggi importanti.

Programmazione robot offline
Lo stack tecnologico di PolyScope X consente di utilizzarlo da qualsiasi dispositivo con un browser.
Esportazione e importazione di programmi
Con PolyScope X, spostare i programmi tra robot diversi non è mai stato così facile. Un singolo file contenente tutti i dati dell'applicazione e del programma può essere esportato da uno e importato in un altro.
L'uso dei colori semplifica l'identificazione dei tipi di nodi ed evidenzia le relazioni e le gerarchie per trasmettere la struttura all'interno del programma.
Lavoriamo con i robot, non come i robot, e i colori possono fornire informazioni immediate sui dati, identificando i nodi con proprietà simili.
La colorazione semplifica il monitoraggio del flusso di esecuzione e l'identificazione dei problemi all'interno del programma.
La ricerca mostra che le interruzioni del programma possono richiedere molto tempo ed essere costose da risolvere. In combinazione con l'introduzione di nodi colorati e distinguendo visivamente diversi stati o condizioni all'interno del programma effettivo, ora è disponibile una chiara indicazione di dove il programma è terminato.





OptiMove offre un modo intuitivo per impostare la velocità e l'accelerazione relative, fornendo una facile sintonizzazione, un movimento più fluido e tempi di ciclo più rapidi. L'intuitiva programmazione del movimento semplifica la configurazione e il funzionamento, mentre i miglioramenti della ripetibilità garantiscono risultati coerenti e di alta qualità ogni volta. Sperimenta vibrazioni significativamente ridotte per una maggiore precisione e affidabilità. Con OptiMove eviti inutili arresti protettivi, massimizzando i tempi di attività e la produttività.

La versione 10.8 di PolyScope è ora disponibile per il download. L'ultima versione include le seguenti funzionalità per e-Series, UR20 e UR30:
L'interfaccia utente di PolyScope X è disponibile in 22 lingue. Per l'elenco di tutte le funzionalità e gli aggiornamenti, fare riferimento alle note di rilascio: Note di rilascio 10.8
Utilizza la tua esperienza di processo e l'interfaccia grafica di PolyScope per creare un solido sistema di automazione. Eseguire più batch, più spesso.