Rendi possibili compiti complessi

Rendi possibili compiti complessi

PolyScope 5 il nostro software all'avanguardia si collega a tutti i nostri cobot, senza richiedere competenze di programmazione: per tutte le soluzioni, da semplici a complesse.

Compatibile con tutti i nostri cobot.

Provate il nostro simulatore virtuale

PolyScope 5

La nostra interfaccia software all'avanguardia che si collega a tutti i nostri cobot

Capacità

Percorso utensile e TCP remoto

Percorso utensile e TCP remoto

Un plugin software che è possibile scaricare e installare.

UR Caps

UR Caps

Aggiunge funzionalità avanzate per componenti e applicazioni.

Modalità di forza

Modalità di forza

Programmare il robot in modo che si muova con una determinata forza utilizzando il sensore di coppia.

Procedura guidata integrata

Procedura guidata integrata

Stimare automaticamente il peso, il centro di gravità e il punto centrale dello strumento.

Programmazione nodi

Programmazione nodi

Visualizza il programma attraverso una gerarchia ad albero. Costruisci programmi selezionando i nodi da un menu e mettendoli in ordine di funzionamento. Ogni nodo rappresenta un'istruzione per il robot e i suoi parametri possono essere configurati. Per esempio, un nodo "Move" indica al robot dove muoversi nello spazio mentre un nodo "Set" può commutare un segnale a una macchina o dispositivo. Taglia, Copia e Incolla, semplifica la creazione e la modifica di questi programmi, consentendoti di tornare rapidamente operativo.

Freedrive

Freedrive

Interagisci con il robot spostando manualmente il braccio per un posizionamento rapido. La funzione "FreeDrive" di PolyScope consente di spostare fisicamente il robot nella posizione perfetta con una semplice pressione del pulsante. Se l'applicazione impedisce di avvicinarsi al robot, utilizzare le frecce colorate sul Teach Pendant per spostare il robot a distanza. Infine, inserisci i valori direttamente nel software per movimenti precisi per mettere a punto le tue impostazioni.

Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza

Configura le impostazioni di sicurezza con la nostra cassetta degli attrezzi di sicurezza dedicata. I robot collaborativi sono ancora macchine industriali. PolyScope per la e-Series incorpora 17 funzionalità di sicurezza certificate per aiutarti a mitigare i rischi e automatizzare in modo sicuro. Le operazioni di sicurezza sono disponibili all'interno di un menu di sicurezza dedicato, dalla creazione di piani di sicurezza alla limitazione del raggio di movimento di un giunto.

Script UR

Script UR

Un linguaggio di script basato su python che consente di scrivere funzioni avanzate.

Utilizzare connessioni standard del settore comuni come Modbus, PROFIsafe ed Ethernet/IP. Sblocca la flessibilità di PolyScope tramite l'API URScript. Mentre la maggior parte delle applicazioni e delle attività può essere stabilita interamente attraverso la programmazione dei nodi, le funzionalità avanzate supportano configurazioni complesse. I sensori di terze parti sono supportati anche attraverso contatti a bassa tensione. Ad esempio, è possibile leggere i registri da un PLC utilizzando read_input_integer_register() o monitorare le posizioni dei giunti del robot utilizzando get_actual_joint_positions().

E molto altro

Come componenti aggiuntivi, OptiMove, Coordinated Motion e PROFIsafe migliorano le capacità di PolyScope 5, consentendo un uso più efficiente ed efficace.

UR20 cobot pallettizzazione scatole di cartone.

Movimento più fluido. Risultati più rapidi.

OptiMove offre un modo intuitivo per impostare la velocità e l'accelerazione relative, fornendo una facile sintonizzazione, un movimento più fluido e tempi di ciclo più rapidi. L'intuitiva programmazione del movimento semplifica la configurazione e il funzionamento, mentre i miglioramenti della ripetibilità garantiscono risultati coerenti e di alta qualità ogni volta. Sperimenta vibrazioni significativamente ridotte per una maggiore precisione e affidabilità. Con OptiMove eviti inutili arresti protettivi, massimizzando i tempi di attività e la produttività. Scarica PolyScope 5.21 per esplorare.

MotionPlus

MotionPlus

Porta la tua soluzione di saldatura o pallettizzazione al livello successivo con MotionPlus, una serie di funzionalità software che consentono il movimento sincronizzato tra il TCP del cobot e uno o più assi motorizzati. MotionPlus consente un processo molto più fluido quando si lavora con un cobot e più assi esterni. Consente agli utenti di ottimizzare i tempi ciclo di automazione e seguire un percorso utensile preciso, portando a una maggiore efficienza.

Facile collegamento con un solo cavo

Facile collegamento con un solo cavo

PROFIsafe rende più facile che mai integrare un cobot e-Series nella tua linea di produzione.

Con PROFIsafe per e-Series, le integrazioni della linea di fabbrica saranno più semplici di prima. PROFIsafe for e-Series si presenta come integrazione nativa in PolyScope, consentendo lo scambio a prova di errore degli I/O di sicurezza dei cobot come l'arresto di emergenza, la modalità ridotta e l'arresto sicuro su un PLC. Questo consente ai clienti che desiderano integrare i nostri robot nelle linee di fabbrica di evitare l'utilizzo di numerosi cavi e moduli PLC I/O aggiuntivi per lo scambio di segnali di sicurezza con il controllo di linea.

Scopri di più

Potremmo cambiare rapidamente i programmi tra un ciclo di produzione e l'altro. Questo approccio collaborativo ha raddoppiato la nostra produttività giornaliera per ora-uomo

Vice President of Engineering at Emtek, Birk Sorensen
Aggiornamenti software Polyscope 5

Ottieni il software più recente

PolyScope versione 5.21 è ora disponibile per il download. Si consiglia di eseguire sempre l'aggiornamento all'ultima versione del software, poiché ogni nuova versione correggerà bug, aggiungerà nuove feature e, in generale, migliorerà le prestazioni. L'ultima versione include le seguenti feature per la e-Series, UR20 e UR30:

  • OptiMove

  • Aggiunte MotionPlus

  • Supporto prolunga cavo

  • Correzioni di bug

    Per l'elenco di tutte le feature e gli aggiornamenti, fare riferimento alle note di rilascio. Note sulla versione 5.21.x.x

Risorse UR